Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页升级和维修套件维修和保养套件保养614-9482: 铲斗提升销套件
首页升级和维修套件维修和保养套件保养614-9482: 铲斗提升销套件
614-9482: 铲斗提升销套件

完全更新销接头所需的所有零件。在正确的时间,在正确的位置提供所有正确的零件!该套件包括连杆销、轴承/衬套和紧固件(螺栓、垫圈、垫片、垫片等)

品牌: Cat

产品图像
614-9482: 铲斗提升销套件
614-9482: 铲斗提升销套件
614-9482: 铲斗提升销套件

完全更新销接头所需的所有零件。在正确的时间,在正确的位置提供所有正确的零件!该套件包括连杆销、轴承/衬套和紧固件(螺栓、垫圈、垫片、垫片等)

品牌: Cat

保修信息
退货政策
此套件包含的零件

没有可用结果。

5V-1511: 铲斗控制销
5V-1511: 铲斗控制销数量: 1
8T-5460: M20-2.5 x 40 mm 六角头螺栓
8T-5460: M20-2.5 x 40 mm 六角头螺栓数量: 1
7K-9205: 76.17 mm 轴直径橡胶唇形密封件
7K-9205: 76.17 mm 轴直径橡胶唇形密封件数量: 2
5V-0354: 66mm 内径垫圈
5V-0354: 66mm 内径垫圈数量: 3
574-0285: 20.50 mm 内径垫片
574-0285: 20.50 mm 内径垫片数量: 1
5V-0353: 65mm 内径垫圈
5V-0353: 65mm 内径垫圈数量: 6
493-5904: 76.25 mm 外径直型套筒轴承
493-5904: 76.25 mm 外径直型套筒轴承数量: 1
正在显示 1 - 7/7
描述技术规格兼容型号
零件号 614-9482 的说明

维修连杆销的便捷解决方案。一次完全更新一个位置的销接头所需的所有零件!零件包括连杆销、轴承/衬套和紧固件(螺栓、垫圈、垫片、隔套等)此套件仅包含用于一个销接头的零件,如果同时更换右侧和左侧,则需要多个套件。请参阅下面的特定机器/前缀兼容性。描述:Cat 机器连杆销可支撑机架、连杆与工装机具之间的转动。它们用于两个结构之间必须发生旋转的任何位置。Cat 原装销和套筒轴承经过特别设计,旨在作为一个系统协同运转以提供您所期望的性能。Caterpillar 设计工程师为每个零件匹配合适的尺寸、材料、热处理、表面处理和制造工艺组合,使之能够与其他所有相邻零件和依赖性零件实现有效协作和同步磨损。特性:Cat 连杆销采用高级钢条加工而成,并经过硬化,可实现卓越的强度和磨损寿命。它们作为特定 Cat 机器销接头系统的组成部分而工作,并经过世界上最严苛应用场合的测试和验证。表面硬度、饰面和电镀经过精心选择,可搭配套筒轴承实现最佳性能。它们可以降低整体成本,带来出色的强度和疲劳寿命、卓越的抗磨蚀性以及优异的销磨损保护,即使在高负载条件下也是如此。

查看更多
零件号 614-9482 的技术规格

我们仍在努力为此零件添加技术规格。

零件号 614-9482 的兼容型号

轮式装载机

950 950L 950G II 950G 962H 962G II 950H 950M Z 962L 962M Z

查看更多