[Online only! | Limited time!] $10 off orders over $1000
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
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoManutenção614-9482: Kit de Pinos – Levantamento até a Caçamba
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoManutenção614-9482: Kit de Pinos – Levantamento até a Caçamba
614-9482: Kit de Pinos – Levantamento até a Caçamba

Todas as peças necessárias para atualizar totalmente uma junta de pino. Todas as peças certas, no lugar certo, na hora certa! O kit inclui o pino de articulação, rolamentos/buchas e ferragens (parafusos, arruelas, calços, espaçadores etc.)

Marca: Cat

Imagens do Produto
614-9482: Kit de Pinos – Levantamento até a Caçamba
614-9482: Kit de Pinos – Levantamento até a Caçamba
614-9482: Kit de Pinos – Levantamento até a Caçamba

Todas as peças necessárias para atualizar totalmente uma junta de pino. Todas as peças certas, no lugar certo, na hora certa! O kit inclui o pino de articulação, rolamentos/buchas e ferragens (parafusos, arruelas, calços, espaçadores etc.)

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

5V-1511: Pino de Controle da Caçamba
5V-1511: Pino de Controle da CaçambaQuantidade: 1
8T-5460: Parafuso de cabeça hexagonal M20-2,5 x 40 mm
8T-5460: Parafuso de cabeça hexagonal M20-2,5 x 40 mmQuantidade: 1
7K-9205: Selo do Lábio de Borracha com 76,17 mm de Diâmetro do Eixo
7K-9205: Selo do Lábio de Borracha com 76,17 mm de Diâmetro do EixoQuantidade: 2
574-0285: Espaçador com 20,50 mm de Diâmetro Interno
574-0285: Espaçador com 20,50 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
5V-0354: Arruela com 66 mm de Diâmetro Interno
5V-0354: Arruela com 66 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 3
493-5904: Rolamento Tipo Luva Reta com 76,25 mm de Diâmetro Externo
493-5904: Rolamento Tipo Luva Reta com 76,25 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 1
5V-0353: Arruela com 65 mm de diâmetro interno
5V-0353: Arruela com 65 mm de diâmetro internoQuantidade: 6
Mostrando 1 a 7 de 7
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 614-9482

Uma solução conveniente para reparos do pino de articulação. Todas as peças necessárias para atualizar totalmente uma junta de pino em um único local, de uma só vez! As peças incluem pino de articulação, rolamentos/buchas e ferragens (parafusos, arruelas, calços, espaçadores etc.) Este kit contém apenas peças para uma junta de pino, vários kits são necessários se estiver substituindo ambos os lados direito e esquerdo. Consulte a compatibilidade específica da máquina/prefixo abaixo. Descrição: Os Pinos de Articulação da Máquina Cat suportam o movimento rotacional entre chassis da máquina, articulações e ferramentas de trabalho. Eles são encontrados onde quer que a rotação deva ocorrer entre duas estruturas. Os Pinos e os Rolamentos Tipo Luva Cat originais foram projetados especificamente para operar como um sistema para oferecer o desempenho esperado. Os engenheiros de projeto da Caterpillar combinam a combinação certa de dimensões, materiais, tratamento térmico, tratamentos de superfície e acabamento para cada peça para permitir que funcionem e se desgastem efetivamente com todas as outras peças vizinhas e dependentes. Atributos: Os Pinos de Articulação Cat são usinados a partir de barra de aço de alto grau e endurecidos para oferecer resistência e vida útil de resistência ao desgaste excepcionais. Eles funcionam como parte do sistema de junta de pinos para a máquina Cat específica e são testados e comprovados nas aplicações mais severas do mundo. A dureza superficial, o acabamento e o revestimento são selecionados para um ótimo desempenho com o rolamento tipo luva. Eles resultam em um custo geral mais baixo, excelente resistência e vida útil à fadiga, resistência superior ao desgaste abrasivo e proteção excepcional contra desgaste do pino, mesmo em condições de alta carga.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 614-9482

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 614-9482

CARREGADEIRA

950 950L 950G II 950G 962H 962G II 950H 950M Z 962L 962M Z

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto