Cat® 工业割草机非常适合路权维护、土地清理和灌木铲除。
Cat® 割草机用于清理土地和茂草。
Cat® 割草机用于清理土地和茂草。
Cat® 割草机用于清理土地和茂草。
Cat® 割草机用于清理土地和茂草。
Cat® 割草机用于清理土地和茂草。
Cat® 工业割草机非常适合路权维护、土地清理和灌木铲除。
Cat® 工业割草机非常适合路权维护、土地清理和灌木铲除。
Cat® 工业割草机非常适合路权维护、土地清理和灌木铲除。
Cat® 工业割草机非常适合路权维护、土地清理和灌木铲除。
正在查看第 1 - 10 页,共 10 页
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
1 - 10/10 结果
1 - 10/10 结果
Cat
总宽度
75.2 in
切削宽度
72 in
最大切割直径
8 in
所需液压系统
XHP/XE
总长度
85.4 in
总高度
28.9 in
重量
2363.4 lb
最佳液压流量
150-155 L/min(40-41 gpm)
最佳液压压力
200-280 bar(2800-4100 psi)
齿尖速度(取决于流量)
4020-4140 mpm(13189-13583 fpm)
马达排量
11.9 in³/rev
传动轴扭矩
444-829 N·m(327-611 lb/ft)
Cat
总宽度
74 in
Cutting Width (in)
72
切削宽度
72 in
Required Hydraulics
Standard Flow
最大切割直径
3 in
Cutting Head Speed (rpm)
770
所需液压系统
标准流量
总长度
85 in
总高度
20.4 in
重量
1100.1 lb
最佳液压流量
57-80 L/min(15-21 gpm)
最佳液压压力
150-230 bar(2176-3340 psi)
齿尖速度(取决于流量)
3417-4795 mpm(11210-15730 fpm)
马达排量
8.5 in³/rev
传动轴扭矩
217-329 N·m(160-243 lb/ft)
Cat
总宽度
62 in
Cutting Width (in)
60
切削宽度
60 in
Required Hydraulics
Standard Flow
最大切割直径
3 in
Cutting Head Speed (rpm)
899
所需液压系统
标准流量
总长度
73 in
总高度
21 in
重量
950.2 lb
最佳液压流量
57-65 L/min(15-17 gpm)
最佳液压压力
150-230 bar(2176-3340 psi)
齿尖速度(取决于流量)
3987-5596 mpm(13080-18360 fpm)
马达排量
6.1 in³/rev
传动轴扭矩
152-233 N·m(112-172 lb/ft)
Cat
总宽度
68 in
Cutting Width (in)
66
切削宽度
66 in
Required Hydraulics
Standard Flow
最大切割直径
3 in
Cutting Head Speed (rpm)
706
所需液压系统
标准流量
总长度
79 in
总高度
21 in
重量
1049.4 lb
最佳液压流量
57-80 L/min(15-21 gpm)
最佳液压压力
150-230 bar(2176-3340 psi)
齿尖速度(取决于流量)
3130-4395 mpm(10270-14420 fpm)
马达排量
8.5 in³/rev
传动轴扭矩
217-329 N·m(160-243 lb/ft)
Cat
总宽度
74 in
Cutting Width (in)
72
切削宽度
72 in
Required Hydraulics
High Flow
最大切割直径
3 in
Cutting Head Speed (rpm)
963
所需液压系统
高流量
总长度
85 in
总高度
20.4 in
重量
1119.9 lb
最佳液压流量
76-100 L/min(20-26 gpm)
最佳液压压力
150-230 bar(2176-3340 psi)
齿尖速度(取决于流量)
4554-5992 mpm(14940-19660 fpm)
马达排量
8.5 in³/rev
传动轴扭矩
217-329 N·m(160-243 lb/ft)
Cat
总宽度
80 in
Cutting Width (in)
78
切削宽度
78 in
Required Hydraulics
High Flow XPS
最大切割直径
3 in
Cutting Head Speed (rpm)
969
所需液压系统
高流量 XPS
总长度
91 in
总高度
20.9 in
重量
1179.5 lb
最佳液压流量
76-130 L/min(20-34 gpm)
最佳液压压力
150-280 bar(2176-4065 psi)
齿尖速度(取决于流量)
4176-6032 mpm(13700-19790 fpm)
马达排量
12 in³/rev
传动轴扭矩
297-554 N·m(219-409 lb/ft)
Cat
总宽度
75.2 in
Cutting Width (in)
72
切削宽度
72 in
Required Hydraulics
Standard Flow
最大切割直径
8 in
Cutting Head Speed (rpm)
473
所需液压系统
标准流量
总长度
85.4 in
总高度
28.9 in
重量
2363.4 lb
最佳液压流量
76-87 L/min(20-23 gpm)
最佳液压压力
200-230 bar(2800-3300 psi)
齿尖速度(取决于流量)
2436-2772 mpm(7992-9094 fpm)
马达排量
9.8 in³/rev
传动轴扭矩
369-566 N·m(272-417 lb/ft)
Cat
总宽度
75.2 in
Cutting Width (in)
72
切削宽度
72 in
Required Hydraulics
High Flow XPS
最大切割直径
8 in
Cutting Head Speed (rpm)
596
所需液压系统
高流量 XPS
总长度
85.4 in
总高度
28.9 in
重量
2363.4 lb
最佳液压流量
120-125 L/min(31-33 gpm)
最佳液压压力
200-280 bar(2800-4100 psi)
齿尖速度(取决于流量)
3180-3300 mpm(10433-10827 fpm)
马达排量
11.9 in³/rev
传动轴扭矩
444-829 N·m(327-611 lb/ft)
Cat
总宽度
75.2 in
Cutting Width (in)
72
切削宽度
72 in
Required Hydraulics
High Flow XHP
最大切割直径
8 in
Cutting Head Speed (rpm)
715
所需液压系统
XHP/XE
总长度
85.4 in
总高度
28.9 in
重量
2363.4 lb
最佳液压流量
150-155 L/min(40-41 gpm)
最佳液压压力
200-280 bar(2800-4100 psi)
齿尖速度(取决于流量)
4020-4140 mpm(13189-13583 fpm)
马达排量
11.9 in³/rev
传动轴扭矩
444-829 N·m(327-611 lb/ft)
Cat
总宽度
75.2 in
切削宽度
72 in
最大切割直径
8 in
所需液压系统
不带电气的标准流量
总长度
85.4 in
总高度
28.9 in
重量
2363.4 lb
最佳液压流量
76-87 L/min(20-23 gpm)
最佳液压压力
200-230 bar(2800-3300 psi)
齿尖速度(取决于流量)
2436-2772 mpm(7992-9094 fpm)
马达排量
9.8 in³/rev
传动轴扭矩
369-566 N·m(272-417 lb/ft)