CAT®産業用ブラシカッターは、敷設用地のメンテナンス、開墾、刈払に最適です。
Cat®ブラシカッターは伐採や刈払いの用途で活躍します。
Cat®ブラシカッターは伐採や刈払いの用途で活躍します。
Cat®ブラシカッターは伐採や刈払いの用途で活躍します。
Cat®ブラシカッターは伐採や刈払いの用途で活躍します。
Cat®ブラシカッターは伐採や刈払いの用途で活躍します。
CAT®産業用ブラシカッターは、敷設用地のメンテナンス、開墾、刈払に最適です。
CAT®産業用ブラシカッターは、敷設用地のメンテナンス、開墾、刈払に最適です。
CAT®産業用ブラシカッターは、敷設用地のメンテナンス、開墾、刈払に最適です。
CAT®産業用ブラシカッターは、敷設用地のメンテナンス、開墾、刈払に最適です。
1 - 10/10を表示中
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
10の1~10 結果
10の1~10 結果
Cat
全幅
75.2 in
切削幅
72 in
最大切削直径
8 in
必要な油圧システム
XHP / XE
全長
85.4 in
全高
28.9 in
質量
2363.4 lb
最適油圧流量
150~155 L/min(40~41 gpm)
最適油圧
200~280 bar(2,800~4,100 psi)
チップ速度(流量により異なる)
4,020~4,140 mpm(13,189~13,583 fpm)
モータ容量
11.9 in³/rev
ドライブシャフトトルク
444~829 N·m(327~611 lb/ft)
Cat
全幅
74 in
Cutting Width (in)
72
切削幅
72 in
Required Hydraulics
Standard Flow
最大切削直径
3 in
Cutting Head Speed (rpm)
770
必要な油圧システム
標準フロー
全長
85 in
全高
20.4 in
質量
1100.1 lb
最適油圧流量
57~80 L/min(15~21 gpm)
最適油圧
150~230 bar(2,176~3,340 psi)
チップ速度(流量により異なる)
3,417~4,795 mpm(11,210~15,730 fpm)
モータ容量
8.5 in³/rev
ドライブシャフトトルク
217~329 N·m(160~243 lb/ft)
Cat
全幅
62 in
Cutting Width (in)
60
切削幅
60 in
Required Hydraulics
Standard Flow
最大切削直径
3 in
Cutting Head Speed (rpm)
899
必要な油圧システム
標準フロー
全長
73 in
全高
21 in
質量
950.2 lb
最適油圧流量
57~65 L/min(15~17 gpm)
最適油圧
150~230 bar(2,176~3,340 psi)
チップ速度(流量により異なる)
3,987~5,596 mpm(13,080~18,360 fpm)
モータ容量
6.1 in³/rev
ドライブシャフトトルク
152~233 N·m(112~172 lb/ft)
Cat
全幅
68 in
Cutting Width (in)
66
切削幅
66 in
Required Hydraulics
Standard Flow
最大切削直径
3 in
Cutting Head Speed (rpm)
706
必要な油圧システム
標準フロー
全長
79 in
全高
21 in
質量
1049.4 lb
最適油圧流量
57~80 L/min(15~21 gpm)
最適油圧
150~230 bar(2,176~3,340 psi)
チップ速度(流量により異なる)
3,130~4,395 mpm(10,270~14,420 fpm)
モータ容量
8.5 in³/rev
ドライブシャフトトルク
217~329 N·m(160~243 lb/ft)
Cat
全幅
74 in
Cutting Width (in)
72
切削幅
72 in
Required Hydraulics
High Flow
最大切削直径
3 in
Cutting Head Speed (rpm)
963
必要な油圧システム
高速フロー
全長
85 in
全高
20.4 in
質量
1119.9 lb
最適油圧流量
76~100 L/min(20~26 gpm)
最適油圧
150~230 bar(2,176~3,340 psi)
チップ速度(流量により異なる)
4,554~5,992 mpm(14,940~19,660 fpm)
モータ容量
8.5 in³/rev
ドライブシャフトトルク
217~329 N·m(160~243 lb/ft)
Cat
全幅
80 in
Cutting Width (in)
78
切削幅
78 in
Required Hydraulics
High Flow XPS
最大切削直径
3 in
Cutting Head Speed (rpm)
969
必要な油圧システム
高速フローXPS
全長
91 in
全高
20.9 in
質量
1179.5 lb
最適油圧流量
76~130 L/min(20~34 gpm)
最適油圧
150~280 bar(2,176~4,065 psi)
チップ速度(流量により異なる)
4,176~6,032 mpm(13,700~19,790 fpm)
モータ容量
12 in³/rev
ドライブシャフトトルク
297~554 N·m(219~409 lb/ft)
Cat
全幅
75.2 in
Cutting Width (in)
72
切削幅
72 in
Required Hydraulics
Standard Flow
最大切削直径
8 in
Cutting Head Speed (rpm)
473
必要な油圧システム
標準フロー
全長
85.4 in
全高
28.9 in
質量
2363.4 lb
最適油圧流量
76~87 L/分(20~23 gpm)
最適油圧
200 ~ 230 bar(2,800 ~ 3,300 psi)
チップ速度(流量により異なる)
2,436~2,772 mpm(7,992~9,094 fpm)
モータ容量
9.8 in³/rev
ドライブシャフトトルク
369~566 N·m(272~417 lb/ft)
Cat
全幅
75.2 in
Cutting Width (in)
72
切削幅
72 in
Required Hydraulics
High Flow XPS
最大切削直径
8 in
Cutting Head Speed (rpm)
596
必要な油圧システム
高速フローXPS
全長
85.4 in
全高
28.9 in
質量
2363.4 lb
最適油圧流量
120~125 L/分(31~33 gpm)
最適油圧
200~280 bar(2,800~4,100 psi)
チップ速度(流量により異なる)
3,180~3,300 mpm(10,433~10,827 fpm)
モータ容量
11.9 in³/rev
ドライブシャフトトルク
444~829 N·m(327~611 lb/ft)
Cat
全幅
75.2 in
Cutting Width (in)
72
切削幅
72 in
Required Hydraulics
High Flow XHP
最大切削直径
8 in
Cutting Head Speed (rpm)
715
必要な油圧システム
XHP / XE
全長
85.4 in
全高
28.9 in
質量
2363.4 lb
最適油圧流量
150~155 L/分(40~41 gpm)
最適油圧
200~280 bar(2,800~4,100 psi)
チップ速度(流量により異なる)
4,020~4,140 mpm(13,189~13,583 fpm)
モータ容量
11.9 in³/rev
ドライブシャフトトルク
444~829 N·m(327~611 lb/ft)
Cat
全幅
75.2 in
切削幅
72 in
最大切削直径
8 in
必要な油圧システム
標準フロー(電気なし)
全長
85.4 in
全高
28.9 in
質量
2363.4 lb
最適油圧流量
76~87 L/min(20~23 gpm)
最適油圧
200~230 bar(2,800~3,300 psi)
チップ速度(流量により異なる)
2,436~2,772 mpm(7,992~9,094 fpm)
モータ容量
9.8 in³/rev
ドライブシャフトトルク
369~566 N·m(272~417 lb/ft)