Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్స్ & బ్లాక్స్సిలిండర్ బ్లాక్ భాగాలుస్లీవ్ బేరింగ్‌లు9V-1899: కాలర్
హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్స్ & బ్లాక్స్సిలిండర్ బ్లాక్ భాగాలుస్లీవ్ బేరింగ్‌లు9V-1899: కాలర్
9V-1899: కాలర్

Cat® కాలర్, ID X OD X L: 27 X 41 X 22 మి.మీ.

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
9V-1899: కాలర్
9V-1899: కాలర్
9V-1899: కాలర్
9V-1899: కాలర్
9V-1899: కాలర్

Cat® కాలర్, ID X OD X L: 27 X 41 X 22 మి.మీ.

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 9V-1899 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.1
లోపలి వ్యాసం (mm): 27.0
మెటీరియల్: స్టీల్
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.6
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 41.0
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 0.9
మొత్తం పొడవు (mm): 22.0
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 9V-1899కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

972M XE 980 XE 962M Z 962 982XE 966M XE 980XE 988G 988H 988K 966 972H 972K 972M 972 972L 980L 972XE 980M 950M Z 972 XE 966 XE 966XE 980 982 966H 966L 966K 988 950H 966M 950K 962L 962K 950M 950 950L 962M 990K 982 XE 982M 990

వీల్ ట్రాక్టర్

613C II 633E II 627G 627F 615C II 623G 631E 623F 631G 651E 637G 657E 637E 621F 651 657G 621G

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D9 D10 D9T

ట్రాక్టర్

776D 784B

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్‌

657 651

క్వారీ ట్రక్

771D 775D

ట్రక్

775E 775D 773E 773D 769D 777D 785B

వీల్ స్క్రాపర్‌

651E 623F 631E 627G 627F 633E 621G 621F 637E 637G 657E

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది