Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్డిఫరెన్షియల్స్డిఫరెన్షియల్ కేస్ & హౌసింగ్ అసెంబ్లీలు8X-7790: డిఫరెన్షియల్ హౌసింగ్ (ఫ్లేంజ్ హాఫ్)
హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్డిఫరెన్షియల్స్డిఫరెన్షియల్ కేస్ & హౌసింగ్ అసెంబ్లీలు8X-7790: డిఫరెన్షియల్ హౌసింగ్ (ఫ్లేంజ్ హాఫ్)
8X-7790: డిఫరెన్షియల్ హౌసింగ్ (ఫ్లేంజ్ హాఫ్)

డిఫరెన్షియల్ & బెవెల్ గేర్ గ్రూప్ కోసం Cat® ఫ్లేంజ్ హాఫ్ డిఫరెన్షియల్ హౌసింగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
8X-7790: డిఫరెన్షియల్ హౌసింగ్ (ఫ్లేంజ్ హాఫ్)
8X-7790: డిఫరెన్షియల్ హౌసింగ్ (ఫ్లేంజ్ హాఫ్)
8X-7790: డిఫరెన్షియల్ హౌసింగ్ (ఫ్లేంజ్ హాఫ్)
8X-7790: డిఫరెన్షియల్ హౌసింగ్ (ఫ్లేంజ్ హాఫ్)
8X-7790: డిఫరెన్షియల్ హౌసింగ్ (ఫ్లేంజ్ హాఫ్)

డిఫరెన్షియల్ & బెవెల్ గేర్ గ్రూప్ కోసం Cat® ఫ్లేంజ్ హాఫ్ డిఫరెన్షియల్ హౌసింగ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 8X-7790 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
ఫ్లాంజ్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 19.96
ఫ్లాంజ్ వ్యాసం (mm): 507.0
రంధ్రం పరిమాణం (ఇంచులలో): 0.83 (8X); 0.71 (14X)
రంధ్రం పరిమాణం (mm): 21 (8X); 18 (14X)
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 3.46
లోపలి వ్యాసం (mm): 88.0
మెటీరియల్: కాస్ట్ ఐరన్
వెడల్పు (ఇంచులలో): 9.41
వెడల్పు (mm): 239.0
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 8X-7790కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

657E 631K 637K 651 657G 651E 637 657 631 651 637K 631K 637K

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

773

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

D10R 773E 775D 775B 773E 773D 775F 773F 777 777C 777B 777D 775E 773B 775D 777F 776 776D 776C 772B 776B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది