Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్వాషర్‌లు & స్పేసర్‌లు7I-7623: స్పేసర్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్వాషర్‌లు & స్పేసర్‌లు7I-7623: స్పేసర్
7I-7623: స్పేసర్

స్పేసర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
7I-7623: స్పేసర్
7I-7623: స్పేసర్
7I-7623: స్పేసర్
7I-7623: స్పేసర్
7I-7623: స్పేసర్

స్పేసర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 7I-7623 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మధ్య రంధ్రం రూపం: నాన్-థ్రెడెడ్
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.05
లోపలి వ్యాసం (mm): 52.0
పొడవు (ఇంచులలో): 0.24
పొడవు (mm): 6.0
మెటీరియల్: ఎసిటల్ ప్లాస్టిక్
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.74
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 70.0
రకం: సెంటర్ హోల్-స్లాట్
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 7I-7623కి అనుకూల మోడల్‌లు

హెక్స్ ఆధారిత స్పెషల్ సొల్యూషన్

320E

మొబైల్ హైడ్రాలిక్ పవర్ యూనిట్

323F OEM 323D LN

వీల్స్ గల ఎక్స్‌కవేటర్

W330B

ఎక్స్‌కవేటర్

318F L 320 318E L 323F OEM 320F L 320D L 320E L 320D2 GC 345B L 320N 323 323E LN 320-A L 320D2 FM 320-A S 330B 320D 320E 320-A N 320D2 L 320-A 320E LRR 323F L 323E L 325F LCR 538 320 L 323D2 L 320D2 323F LN 320D3 323D2 330B L 330B LN 323F 320 GC 323E SA 320E LN 345B 320E RR 325F

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది