సైన్ ఇన్ చేయండి
Cat® జనరల్ డ్యూటీ సింగిల్ ఫ్లాంజ్ ట్రాక్ రోలర్, ఫ్లాంజ్ వ్యాసం: 175 mm
బ్రాండ్: Cat
Cat® జనరల్ డ్యూటీ సింగిల్ ఫ్లాంజ్ ట్రాక్ రోలర్, ఫ్లాంజ్ వ్యాసం: 175 mm
బ్రాండ్: Cat
6.0
6.88
0.709
Cat® జనరల్ డ్యూటీ సింగిల్ ఫ్లాంజ్ ట్రాక్ రోలర్, ఫ్లాంజ్ వ్యాసం: 175 mm
0.709
1.987
4.988
హెవీ డ్యూటీ ట్రాక్ రోలర్
0.71
53.57
0.709
Cat® Track Roller Group Standard Application, DOUBLE FLANGE, 152.4mm Tread Diameter, 171.4mm Mounting Width
0.71
50.92
0.709
Cat® Track Roller Group Standard Application, SINGLE FLANGE, 152.4mm Tread Diameter, 171.4mm Mounting Width
ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.
తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.
పునర్నిర్మించినవి
నాన్-రిటర్నబుల్
కిట్
భర్తీ చేయబడింది