Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్ఇతర డ్రైవ్ ట్రైన్ కాంపోనెంట్లుడ్రైవ్‌ట్రెయిన్ నిర్మాణాత్మక భాగాలుప్లానెట్ క్యారియర్‌లు489-4479: ప్లానెటరీ క్యారియర్
హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్ఇతర డ్రైవ్ ట్రైన్ కాంపోనెంట్లుడ్రైవ్‌ట్రెయిన్ నిర్మాణాత్మక భాగాలుప్లానెట్ క్యారియర్‌లు489-4479: ప్లానెటరీ క్యారియర్
489-4479: ప్లానెటరీ క్యారియర్

Cat® ప్లానెటరీ క్యారియర్, L x W x H: 337 x 300 x 96mm

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
489-4479: ప్లానెటరీ క్యారియర్
489-4479: ప్లానెటరీ క్యారియర్
489-4479: ప్లానెటరీ క్యారియర్
489-4479: ప్లానెటరీ క్యారియర్
489-4479: ప్లానెటరీ క్యారియర్

Cat® ప్లానెటరీ క్యారియర్, L x W x H: 337 x 300 x 96mm

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 489-4479 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
ఎత్తు (ఇంచులలో): 3.78
ఎత్తు (mm): 96.0
పొడవు (ఇంచులలో): 13.27
పొడవు (mm): 337.0
మెటీరియల్: స్టీల్
వెడల్పు (ఇంచులలో): 11.81
వెడల్పు (mm): 300.0
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 489-4479కి అనుకూల మోడల్‌లు

పార

6040

హైడ్రాలిక్ షోవెల్

6060 6030 6040

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది