Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్నిర్మాణాలు & ఇతర సిస్టమ్‌ల కాంపోనెంట్‌లుట్యాంక్‌లు & భాగాలుగేజ్‌లుసైట్ గేజ్‌లు455-5538: లిక్విడ్ లెవల్ సైడ్ గేజ్
హోమ్నిర్మాణాలు & ఇతర సిస్టమ్‌ల కాంపోనెంట్‌లుట్యాంక్‌లు & భాగాలుగేజ్‌లుసైట్ గేజ్‌లు455-5538: లిక్విడ్ లెవల్ సైడ్ గేజ్
455-5538: లిక్విడ్ లెవల్ సైడ్ గేజ్

Cat® పవర్‌ట్రెయిన్ ఆయిల్ లిక్విడ్ లెవెల్ సైట్ గేజ్, సెంటర్-టు-సెంటర్ పొడవు: 305 మిమీ, థ్రెడ్ సైజు: M12

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
455-5538: లిక్విడ్ లెవల్ సైడ్ గేజ్
455-5538: లిక్విడ్ లెవల్ సైడ్ గేజ్
455-5538: లిక్విడ్ లెవల్ సైడ్ గేజ్
455-5538: లిక్విడ్ లెవల్ సైడ్ గేజ్
455-5538: లిక్విడ్ లెవల్ సైడ్ గేజ్

Cat® పవర్‌ట్రెయిన్ ఆయిల్ లిక్విడ్ లెవెల్ సైట్ గేజ్, సెంటర్-టు-సెంటర్ పొడవు: 305 మిమీ, థ్రెడ్ సైజు: M12

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 455-5538 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్: అల్యూమినియం
పొడవు (mm): 305.0
థ్రెడ్ పరిమాణం (mm): M12 (2X)
పొడవు (ఇంచులలో): 12.0
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 455-5538కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

972M 972 972L 966L 966 966 GC 966M

OEM సొల్యూషన్స్

TR35E44-C9.3BL

పవర్‌ట్రెయిన్

TR35E44-C9.3B

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

3516B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది