Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్వాషర్‌లు & స్పేసర్‌లు388-8018: 12.70mm ఇంటర్నల్ డయామీటర్ రబ్బర్ స్పేసర్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్వాషర్‌లు & స్పేసర్‌లు388-8018: 12.70mm ఇంటర్నల్ డయామీటర్ రబ్బర్ స్పేసర్
388-8018: 12.70mm ఇంటర్నల్ డయామీటర్ రబ్బర్ స్పేసర్

క్యాబ్ؚలలో అదనపు స్ట్రెచ్ లెంగ్త్ కోసం ఉపయోగించే Cat® 19.10mm ఔటర్ డయామీటర్ స్టీల్ స్పేసర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
388-8018: 12.70mm ఇంటర్నల్ డయామీటర్ రబ్బర్ స్పేసర్
388-8018: 12.70mm ఇంటర్నల్ డయామీటర్ రబ్బర్ స్పేసర్
388-8018: 12.70mm ఇంటర్నల్ డయామీటర్ రబ్బర్ స్పేసర్
388-8018: 12.70mm ఇంటర్నల్ డయామీటర్ రబ్బర్ స్పేసర్
388-8018: 12.70mm ఇంటర్నల్ డయామీటర్ రబ్బర్ స్పేసర్

క్యాబ్ؚలలో అదనపు స్ట్రెచ్ లెంగ్త్ కోసం ఉపయోగించే Cat® 19.10mm ఔటర్ డయామీటర్ స్టీల్ స్పేసర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 388-8018 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Outer Diameter (mm): 19.1
Center Hole Form: Non-Threaded
Inside Diameter (in): 0.5
Outer Diameter (in): 0.8
Inner Diameter (mm): 12.7
Inside Diameter (mm): 12.7
Material Description: Rubber
Inner Diameter (in): 0.5
Outside Diameter (in): 0.75
Width (mm): 19.0
Outside Diameter (mm): 19.1
Width (in): 0.7
Thickness (in): 0.748
Weight (kg): 0.1
Thickness (mm): 19.0
Weight (lb): 0.1
Material: Rubber,Chloroprene (CR) Rubber
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 388-8018కి అనుకూల మోడల్‌లు

కాంపాక్ట్ ట్రాక్ లోడర్‌

249D 289D 289C 279C2 289D3 259D3 279D3 249D3 299D XHP 259D 239D 299D 299C 279D 279C 239D3 299D3 XE 289C2 299D3 299D2 299D2 XHP

స్కిడ్ స్టీర్ లోడర్

249D3 226D3 289D3 226D 246D 246C 262D3 236B3 279D3 232D 272C 272D 272D XHP 242D3 246D3 256C 236D 232D3 236D3 216B3 242D 262D 262C 272D2 XHP 272D3 XE 262C2 272D3 272D2

మల్టీ టెర్రెయిన్ లోడర్‌

257D 277D 277C 297D 297C 297D2 287C2 257D3 297D XHP 277C2 287C 287D 297D2 XHP

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది