Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్ట్యూబ్‌లు, ట్యూబ్ అసెంబ్లీలు, ట్యూబ్ కాంపోనెంట్‌లుపైప్‌లు358-1875: ఫిల్ ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్ట్యూబ్‌లు, ట్యూబ్ అసెంబ్లీలు, ట్యూబ్ కాంపోనెంట్‌లుపైప్‌లు358-1875: ఫిల్ ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
358-1875: ఫిల్ ట్యూబ్ అసెంబ్లీ

ఫిల్ ట్యూబ్ అసెంబ్లీ (ఫాస్ట్ ఫిల్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
358-1875: ఫిల్ ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
358-1875: ఫిల్ ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
358-1875: ఫిల్ ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
358-1875: ఫిల్ ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
358-1875: ఫిల్ ట్యూబ్ అసెంబ్లీ

ఫిల్ ట్యూబ్ అసెంబ్లీ (ఫాస్ట్ ఫిల్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 358-1875 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్: స్టీల్
బాహ్య వ్యాసం (mm): 51.0
పొడవు (mm): 179.0
మీడియా రకం: ఫ్యూయల్
బాహ్య వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.0
పొడవు (ఇంచులలో): 7.04
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 358-1875కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

982 XE 986 982M 980 980M 982XE 982 980GC 980 XE 980XE 986K

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది