Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్పిన్స్ఇతర పిన్‌లు353-5584: 40 మి.మీ. వ్యాసం గల ఐడ్లర్ వీల్ సిలిండర్ పిస్టన్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్పిన్స్ఇతర పిన్‌లు353-5584: 40 మి.మీ. వ్యాసం గల ఐడ్లర్ వీల్ సిలిండర్ పిస్టన్
353-5584: 40 మి.మీ. వ్యాసం గల ఐడ్లర్ వీల్ సిలిండర్ పిస్టన్

ట్రాక్ చైన్ కోసం ఐడ్లర్ వీల్ సిలిండర్ లో Cat® పిస్టన్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
353-5584: 40 మి.మీ. వ్యాసం గల ఐడ్లర్ వీల్ సిలిండర్ పిస్టన్
353-5584: 40 మి.మీ. వ్యాసం గల ఐడ్లర్ వీల్ సిలిండర్ పిస్టన్

ట్రాక్ చైన్ కోసం ఐడ్లర్ వీల్ సిలిండర్ లో Cat® పిస్టన్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 353-5584 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.57,1.575
వ్యాసం (mm): 40.0,40.0
పొడవు (ఇంచులలో): 10.65
పొడవు (mm): 270.5
బరువు (కిలోలు): 2.04
బరువు (lb): 4.5
Pin Length (in): 10.65
Pin Length (mm): 270.5
Material: Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 353-5584కి అనుకూల మోడల్‌లు

మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్‌కవేటర్

306E 306 306E2 305.5E2 305.5E

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది