పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్204-3582: ప్లేట్
హోమ్204-3582: ప్లేట్
204-3582: ప్లేట్

Cat® ప్లేట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
204-3582: ప్లేట్
204-3582: ప్లేట్
204-3582: ప్లేట్
204-3582: ప్లేట్
204-3582: ప్లేట్

Cat® ప్లేట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 204-3582 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్: స్టీల్
లోపలి వ్యాసం (mm): 39.0
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 248.0
మందం (mm): 25.0
రంధ్రం పరిమాణం (mm): 14 (4X), 12 (2X)
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.54
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 9.76
మందం (ఇంచులలో): 0.98
రంధ్రం పరిమాణం (ఇంచులలో): 0.56 (4X), 0.48 (2X)
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 204-3582కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

992G

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది