Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్స్టీరింగ్ఇతర స్టీరింగ్ కాంపోనెంట్‌లు180-0047: కవర్ కిట్
హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్స్టీరింగ్ఇతర స్టీరింగ్ కాంపోనెంట్‌లు180-0047: కవర్ కిట్
180-0047: కవర్ కిట్

Cat® కవర్ కిట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
180-0047: కవర్ కిట్
180-0047: కవర్ కిట్
180-0047: కవర్ కిట్
180-0047: కవర్ కిట్
180-0047: కవర్ కిట్

Cat® కవర్ కిట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 180-0047 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్ వివరణ: నైలాన్
ప్రామాణిక రంగు: నలుపు
మొత్తం పొడవు (mm): 224.5
మొత్తం వెడల్పు (mm): 120.6
మొత్తం ఎత్తు (mm): 130.0
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 8.838
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 4.748
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 5.127
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 180-0047కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

785D 793D 773

వీల్ ట్రాక్టర్

627G 637G 623G 657G 621G 631G

ట్రాక్టర్

776D 784C

క్వారీ ట్రక్

771D 773E 775D 777E

ట్రక్

69D 773E 793D 773D 793C 769D 789C 789D 785C 777D 785D

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది