Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్అండర్ క్యారేజ్రోలింగ్ కాంపోనెంట్‌లుక్యారియర్ రోలర్ గ్రూప్‌లు11R-0079: రోలర్ గ్రూప్
హోమ్అండర్ క్యారేజ్రోలింగ్ కాంపోనెంట్‌లుక్యారియర్ రోలర్ గ్రూప్‌లు11R-0079: రోలర్ గ్రూప్
11R-0079: రోలర్ గ్రూప్

Cat® Reman Track Roller (NWC)

బ్రాండ్:

Cat® Reman
Cat Reman తేడా కొత్త నాణ్యతను అందించాలనే మా నిబద్ధతలో కనుగొనవచ్చు. డిజైన్ మరియు ఇంజినీరింగ్ నుండి అసెంబ్లింగ్ మరియు నాణ్యత నియంత్రణ వరకు, మా అత్యుత్తమ ప్రతిభ అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి మా 8,000 కంటే ఎక్కువ Cat Reman ఉత్పత్తులను రూపొందించింది -- అన్నీ ఒకే-కొత్తగా, 12-నెలల Caterpillar విడిపార్ట్‌ల వారంటీతో మద్దతునిస్తాయి†.

† పరిమితులు వర్తించవచ్చు. వర్తించే Caterpillar వారంటీ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం, అధీకృత Cat డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman తేడా కొత్త నాణ్యతను అందించాలనే మా నిబద్ధతలో కనుగొనవచ్చు. డిజైన్ మరియు ఇంజినీరింగ్ నుండి అసెంబ్లింగ్ మరియు నాణ్యత నియంత్రణ వరకు, మా అత్యుత్తమ ప్రతిభ అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి మా 8,000 కంటే ఎక్కువ Cat Reman ఉత్పత్తులను రూపొందించింది -- అన్నీ ఒకే-కొత్తగా, 12-నెలల Caterpillar విడిపార్ట్‌ల వారంటీతో మద్దతునిస్తాయి†.
† పరిమితులు వర్తించవచ్చు. వర్తించే Caterpillar వారంటీ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం, అధీకృత Cat డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
11R-0079: రోలర్ గ్రూప్
11R-0079: రోలర్ గ్రూప్
11R-0079: రోలర్ గ్రూప్
11R-0079: రోలర్ గ్రూప్
11R-0079: రోలర్ గ్రూప్
11R-0079: రోలర్ గ్రూప్

Cat® Reman Track Roller (NWC)

బ్రాండ్:

Cat® Reman
Cat Reman తేడా కొత్త నాణ్యతను అందించాలనే మా నిబద్ధతలో కనుగొనవచ్చు. డిజైన్ మరియు ఇంజినీరింగ్ నుండి అసెంబ్లింగ్ మరియు నాణ్యత నియంత్రణ వరకు, మా అత్యుత్తమ ప్రతిభ అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి మా 8,000 కంటే ఎక్కువ Cat Reman ఉత్పత్తులను రూపొందించింది -- అన్నీ ఒకే-కొత్తగా, 12-నెలల Caterpillar విడిపార్ట్‌ల వారంటీతో మద్దతునిస్తాయి†.

† పరిమితులు వర్తించవచ్చు. వర్తించే Caterpillar వారంటీ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం, అధీకృత Cat డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman తేడా కొత్త నాణ్యతను అందించాలనే మా నిబద్ధతలో కనుగొనవచ్చు. డిజైన్ మరియు ఇంజినీరింగ్ నుండి అసెంబ్లింగ్ మరియు నాణ్యత నియంత్రణ వరకు, మా అత్యుత్తమ ప్రతిభ అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి మా 8,000 కంటే ఎక్కువ Cat Reman ఉత్పత్తులను రూపొందించింది -- అన్నీ ఒకే-కొత్తగా, 12-నెలల Caterpillar విడిపార్ట్‌ల వారంటీతో మద్దతునిస్తాయి†.
† పరిమితులు వర్తించవచ్చు. వర్తించే Caterpillar వారంటీ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం, అధీకృత Cat డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Cat యొక్క నిజమైన పార్ట్ అందుబాటులో ఉంది
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 11R-0079 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Shaft Mounting Length (mm): 93
Mount Type: Straddle Mount
Shaft Mounting Length (in): 3.661
Application: Standard Application
Outside Spread (in): 14.071
Outside Spread (mm): 357.4
Flange OD (in): 0
Tread OD (in): 9.449
Flange OD (mm): 0
Inside Spread (mm): 56.2
Shaft OD (in): 4.525
Inside Spread (in): 2.213
Shaft OD (mm): 114.94
UC System: HD
Tread OD (mm): 240
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 11R-0079కి అనుకూల మోడల్‌లు

హైడ్రాలిక్ షోవెల్

6020 6020B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది