హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహ్యాండిల్స్, లాచెస్, & హ్యాండ్ లీవర్స్క్యాబ్ లాచ్‌లు118-0772: లాచ్ అసెంబ్లీ
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహ్యాండిల్స్, లాచెస్, & హ్యాండ్ లీవర్స్క్యాబ్ లాచ్‌లు118-0772: లాచ్ అసెంబ్లీ
118-0772: లాచ్ అసెంబ్లీ

Cat® Flexible Draw Latch T-Handle has an engage and dis-engage mechanism to lock or release the door

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
118-0772: లాచ్ అసెంబ్లీ
118-0772: లాచ్ అసెంబ్లీ
118-0772: లాచ్ అసెంబ్లీ
118-0772: లాచ్ అసెంబ్లీ
118-0772: లాచ్ అసెంబ్లీ

Cat® Flexible Draw Latch T-Handle has an engage and dis-engage mechanism to lock or release the door

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 118-0772 కోసం లక్షణాలు
Material: Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 118-0772కి అనుకూల మోడల్‌లు

CHALLENGER

MTC755 MTC735 35 55 MTC765 MTC745 45

వీల్ లోడర్

993K 990K 992K 990 993

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

793 793D 793F

ఎలక్ట్రిక్ రోప్ షోవెల్

7495 HF

వీల్ డోజర్

854 844 854K 844K

ట్రక్

793F AC 793F CMD 793D 793F 793F OEM 793F XQ

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది