Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияКомплекты пальцев рычажного механизма623-2068: Комплект пальца рычажного механизма для соединения ковша и напорного рычага
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияКомплекты пальцев рычажного механизма623-2068: Комплект пальца рычажного механизма для соединения ковша и напорного рычага
Запасные части в этом комплекте

Результаты отсутствуют.

453-2854: Болт с шестигранной головкой с резьбой M24X3
453-2854: Болт с шестигранной головкой с резьбой M24X3Количество: 1
235-7642: Палец рычажного механизма
235-7642: Палец рычажного механизмаКоличество: 1
166-1496: Уплотнение штифта, внутренний диаметр 99,85 мм
166-1496: Уплотнение штифта, внутренний диаметр 99,85 ммКоличество: 2
451-2177: Шайба внутреннего диаметра 26 мм
451-2177: Шайба внутреннего диаметра 26 ммКоличество: 1
367-8468: Уплотнительное кольцо, внутренний диаметр 155 мм
367-8468: Уплотнительное кольцо, внутренний диаметр 155 ммКоличество: 2
201-2771: Шайба внутреннего диаметра 26 мм
201-2771: Шайба внутреннего диаметра 26 ммКоличество: 1
462-2006: Подшипник скольжения (втулка)
462-2006: Подшипник скольжения (втулка)Количество: 2
Показать 1 - 7 из 7
ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 623-2068

Удобное решение для ремонта пальцев рычажного механизма. Все детали, необходимые для полного обновления шарнирного соединения в одном месте за один раз! Запасные части включают палец рычажного механизма, подшипники/втулки и крепежные детали (болты, шайбы, регулировочные прокладки, прокладки и т. д.). Этот комплект охватывает шарнирное соединение 10. Размеры машины 3336-340 в конфигурации для массовых работ и размеры машины 345-352 в конфигурации для удлиненной стрелы. Ширина манжетного уплотнения составляет 8 мм с болтовым креплением флага. Ниже приведена информация о совместимости конкретной машины с префиксом. Описание Пальцы рычажного механизма машины Cat поддерживают вращательное движение между рамами, рычажными механизмами и навесным оборудованием. Они встречаются везде, где должно происходить вращение между двумя конструкциями. Оригинальные пальцы и подшипники скольжения Cat специально разработаны для работы в составе системы, чтобы обеспечить ожидаемую производительность. Инженеры-проектировщики Caterpillar подбирают правильное сочетание размеров, материалов, термообработки, обработки поверхности и отделки для каждой детали, чтобы она могла эффективно работать и изнашиваться вместе со всеми соседними и зависимыми деталями. Характеристики Пальцы рычажного механизма Cat изготовлены из высококачественного стального прутка, прошедшего закалку для обеспечения исключительной прочности и износостойкости. Они работают в составе системы шарнирных соединений конкретной машины Cat и успешно прошли испытания в самых тяжелых условиях. Твердость поверхности, отделка и покрытие подобраны таким образом, чтобы обеспечить оптимальную производительность с подшипником скольжения. Результатом является более низкая общая стоимость, исключительная прочность и сопротивление усталости, превосходная стойкость к абразивному износу и исключительная защита от истирания даже в условиях высоких нагрузок.

Развернуть
Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, в том числе 1,3-бутадиена, который, как установлено в штате Калифорния, вызывает рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Чтобы получить больше информации перейдите на www.P65Warnings.ca.gov.
Технические характеристики номера по каталогу 623-2068

Технические характеристики этой детали скоро будут добавлены.

Совместимые модели для номера по каталогу 623-2068

ЭКСКАВАТОР

336F L 336E L 349F L 336 336 GC

Развернуть
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен