Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceÎntreținere614-9479: Kit pini - TLT LVR
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceÎntreținere614-9479: Kit pini - TLT LVR
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

7K-9212: GARNITURĂ
7K-9212: GARNITURĂCantitate: 2
8T-6430: M20-2.5 x 50mm Hex Head Bolt
8T-6430: M20-2.5 x 50mm Hex Head BoltCantitate: 1
4V-7099: Știft de legătură
4V-7099: Știft de legăturăCantitate: 1
574-0285: DISTANȚIER
574-0285: DISTANȚIERCantitate: 1
4V-8520: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
4V-8520: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)Cantitate: 1
Se afișează 1 până la 5 din 5
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 614-9479

Descriere:
• Acest kit, partea # 614-9479, include știftul articulației, lagărele/bucșele și feroneria pentru lucrări de service și reparații la știftul articulației de înclinare.

Atribute:
• Kiturile noastre sunt concepute pentru confort - preambalate, comandate cu un singur număr de piesă și livrate într-o singură cutie, economisind timp și bani.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 614-9479

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 614-9479

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

966H 966G 972G II 972M XE 966L 972G 966K 966 966M 972H 972K 966G II 972M 972L 972 966XE 966K XE 972XE 966M XE

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită