AcasăTren de rulare​Componente de șenilăGrupuri de șenilă569-2545: Segment șenilă
AcasăTren de rulare​Componente de șenilăGrupuri de șenilă569-2545: Segment șenilă
569-2545: Segment șenilă

Cat® Track Group Press Fit Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, SES, 710mm Shoe Width, 261mm Track Pitch

Marcă: Cat

Imaginile produselor
569-2545: Segment șenilă
569-2545: Segment șenilă
569-2545: Segment șenilă
569-2545: Segment șenilă
569-2545: Segment șenilă

Cat® Track Group Press Fit Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, SES, 710mm Shoe Width, 261mm Track Pitch

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 569-2545

Unități de măsură

SUAMetric
Bushing Inside Diameter (in): 3.899
Track Shoe Hole Type: Not Applicable
Clipped: No
Pin Retention System: PPR
Track Pitch (mm): 261,0
Track Pitch (in): 10,276
Bushing Inside Diameter (mm): 99.04
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 44
Track Bolt Thread: 1.125
UC System: HDXL
Shoe Width (in): 27,953
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Not Applicable
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 125
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4.921
Shoe Type: SES
Master Bolt Thread: 1.125
Shoe Width (mm): 710,0
Number of Track Sections: 44,0
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: Press Fit Master
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 569-2545

TRACTOARE CU ȘENILE

D10T2 D10

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită