AcasăUnelte în contact cu solulMuchii tăietoare ale lamei și capete finaleMuchii de tăiere pentru lamă4T-2922: Margine ascuțită
AcasăUnelte în contact cu solulMuchii tăietoare ale lamei și capete finaleMuchii de tăiere pentru lamă4T-2922: Margine ascuțită
4T-2922: Margine ascuțită

Margine ascuțită D7 19 mm

Marcă: Cat

Imaginile produselor
4T-2922: Margine ascuțită
4T-2922: Margine ascuțită
4T-2922: Margine ascuțită
4T-2922: Margine ascuțită
4T-2922: Margine ascuțită

Margine ascuțită D7 19 mm

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 4T-2922

Unități de măsură

SUAMetric
Hole Spacing (in): 6,0
Thickness (mm): 19,0
Overall Length (mm): 757,6
End 2 Hole Offset (mm): 74,0
Width (in): 10,0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 29,827
End 2 Hole Offset (in): 2,913
Width (mm): 254,0
End 1 Hole Offset (in): 2,913
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 5
End 1 Hole Offset (mm): 74,0
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 4T-2922

BULDOZER CU ROTI

814 814K 814F 814F II 814K

COMPACTOR DE TERASAMENT

816B 816 816F 816F II 816K

TRACTOARE CU SENILE

D7G2 D7G

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită