AcasăTren de putere​Anvelope și janteApărători de noroi212-3185: Clapă de noroi
AcasăTren de putere​Anvelope și janteApărători de noroi212-3185: Clapă de noroi
212-3185: Clapă de noroi

Clapă de noroi

Marcă: Cat

Imaginile produselor
212-3185: Clapă de noroi
212-3185: Clapă de noroi
212-3185: Clapă de noroi
212-3185: Clapă de noroi
212-3185: Clapă de noroi

Clapă de noroi

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 212-3185

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime totală (mm): 800,0
Diametrul interior (mm): 1.300,0
Grosime (in): 0,31
Descriere material: Cauciuc
Lățimea totală (in): 51,2
Lungime totală (in): 31,5
Grosime (mm): 7,9
Diametrul exterior (mm): 800,0
Lățimea totală (mm): 1.300,0
Material: Rubber & Fiber Rubber
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 212-3185

BULDOZER CU ROTI

854G 854 854K 993K 992K 993 992G

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită