AcasăTren de putere​DirecţieDiscuri de fricțiune direcție161-6434: Placă frână troliu de remorcare cu grosime de 3 mm
AcasăTren de putere​DirecţieDiscuri de fricțiune direcție161-6434: Placă frână troliu de remorcare cu grosime de 3 mm
161-6434: Placă frână troliu de remorcare cu grosime de 3 mm

Placă frână de parcare Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
161-6434: Placă frână troliu de remorcare cu grosime de 3 mm
161-6434: Placă frână troliu de remorcare cu grosime de 3 mm

Placă frână de parcare Cat®

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 161-6434

Unități de măsură

SUAMetric
Descriere material: Oţel
Diametrul interior (mm): 130,0
Diametrul exterior (mm): 178,0
Grosime (mm): 3,0
Diametrul interior (in): 5,118
Diametrul exterior (in): 7,007
Grosime (in): 0,118
Material: Carbon Steel
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 161-6434

TROLIU CU SENILE

527

TRACTOARE CU SENILE

D9T D5M D5N D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6R LS D7R II D6N LGP D6R III D9 D6T XL D6 D5 D8 D6N XL D6R D8T D6T D6M D6N D6R II D7E LGP D7E D6XE

TROLIU CU ROTI

545C 535C 525C 535B 525B 525 545 515

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită