AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Șaibe și distanțiere145-9541: ȘAIBĂ PLATĂ, ȘURUB 1/2".
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Șaibe și distanțiere145-9541: ȘAIBĂ PLATĂ, ȘURUB 1/2".
145-9541: ȘAIBĂ PLATĂ, ȘURUB 1/2".

ȘAIBĂ PLATĂ

Marcă: Cat

Imaginile produselor
145-9541: ȘAIBĂ PLATĂ, ȘURUB 1/2".
145-9541: ȘAIBĂ PLATĂ, ȘURUB 1/2".
145-9541: ȘAIBĂ PLATĂ, ȘURUB 1/2".
145-9541: ȘAIBĂ PLATĂ, ȘURUB 1/2".
145-9541: ȘAIBĂ PLATĂ, ȘURUB 1/2".

ȘAIBĂ PLATĂ

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 145-9541

Unități de măsură

SUAMetric
Tip șaibă: ȘAIBĂ PLATĂ
Descriere material: Oţel
Forma găurii centrale: Fără filet
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor (in): 1/2
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor (mm): M12
Diametrul exterior (mm): 19,05
Material: OŢEL
Diametrul interior (mm): 13,5
Lungime (mm): 27,5
Diametrul exterior (in): 0,75
Diametrul interior (in): 0,531
Diametrul interior (mm): 13,5
Diametrul interior (in): 0,531
Diametrul exterior (in): 0,752
Lungime (in): 1,082
Diametrul exterior (mm): 19,1
Grosime (in): 1,083
Grosime (mm): 27,5
Pin Length (mm): 27.5
Diameter (mm): 19,05
Pin Length (in): 1.083
Diameter (in): 0,75
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 145-9541

TĂIETOR ROTATIV

RC20

CHALLENGER

65E 85E 75E 95E

CAMION

785 795F XQ 793F CMD 785G 793D 797F 793F 795F AC 794 AC 789D 785D 793F OEM 793F XQ

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

789 785 789G 793 785D 793D 789D 798 794 AC 796 AC 793F 798 AC

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită