HjemDrivverkDifferensialerAndre differensialkomponenter240-2020: Rullelagerløp med 85,2 mm utvendig diameter
HjemDrivverkDifferensialerAndre differensialkomponenter240-2020: Rullelagerløp med 85,2 mm utvendig diameter
240-2020: Rullelagerløp med 85,2 mm utvendig diameter

Cat® sylindrisk rullelager (indre spor)

Merke: Cat

Produktbilder
240-2020: Rullelagerløp med 85,2 mm utvendig diameter
240-2020: Rullelagerløp med 85,2 mm utvendig diameter
240-2020: Rullelagerløp med 85,2 mm utvendig diameter
240-2020: Rullelagerløp med 85,2 mm utvendig diameter
240-2020: Rullelagerløp med 85,2 mm utvendig diameter

Cat® sylindrisk rullelager (indre spor)

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 240-2020

Måleenheter

USMetrisk
Outside Diameter (mm): 85,217
Inside Diameter (mm): 75,0
Height (mm): 20,0
Outside Diameter (in): 3,355
Inside Diameter (in): 2,9527
Height (in): 0,787
Material: Alloy Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 240-2020

EJEKTORSLANGE

730C2 EJ 730 730C

HJULLASTER

938H

RAMMESTYRT DUMPER

730C2 730 730C 725C 730 EJECTOR 725 725C2 735

INNEBYGD REDSKAPSBÆRER

IT38H

VEIHØVEL

12M 120M 120M 2

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet