HjemDrivverkDifferensialerDifferensiallagre201-3391: 114,30 mm konisk kjeglelager med innvendig diameter
HjemDrivverkDifferensialerDifferensiallagre201-3391: 114,30 mm konisk kjeglelager med innvendig diameter
201-3391: 114,30 mm konisk kjeglelager med innvendig diameter

Cat® gjengekjegle

Merke: Cat

Produktbilder
201-3391: 114,30 mm konisk kjeglelager med innvendig diameter
201-3391: 114,30 mm konisk kjeglelager med innvendig diameter
201-3391: 114,30 mm konisk kjeglelager med innvendig diameter
201-3391: 114,30 mm konisk kjeglelager med innvendig diameter
201-3391: 114,30 mm konisk kjeglelager med innvendig diameter

Cat® gjengekjegle

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 201-3391

Måleenheter

USMetrisk
Innvendig diameter (mm): 114,3
Bredde (mm): 82,55
Innvendig diameter (tommer): 4,5
Bredde (tommer): 3,25
Material: Alloy Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 201-3391

HJULLASTER

995 994 994F 994D 994K 994H

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet