HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer131-4675: Støttering for stempelpumpe
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer131-4675: Støttering for stempelpumpe
131-4675: Støttering for stempelpumpe

En støttering for stempelpumpe hindrer lekkasje, støtter tetninger og sikrer hydraulikksystemets integritet under forhold med høyt trykk.

Merke: Cat

Produktbilder
131-4675: Støttering for stempelpumpe

En støttering for stempelpumpe hindrer lekkasje, støtter tetninger og sikrer hydraulikksystemets integritet under forhold med høyt trykk.

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 131-4675

Måleenheter

USMetrisk
Tverrsnitthøyde (mm): 1,8
Tverrsnitthøyde (tommer): 0,07
Tverrsnittbredde (tommer): 0,12
Innvendig diameter (mm): 32,5
Merknader: Dimensjoner og materialbeskrivelser er oppgitt utelukkende for referanse. Fargene kan være forskjellige fra bildet.
Tverrsnittbredde (mm): 3,0
Innvendig diameter (tommer): 1,28
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 131-4675

GRAVEMASKIN

M312

LASTETRAKTOR

574B 564

HJULLASTER

980L 980K 982M 980 980M 980K HLG 982

DOSER SOM KAN FORSERE VANN

D7R II

RØRLEGGINGSMASKIN

572R II

BULLDOSER

D7R D6R D6R II D7R XR D10R D7R II D6R III D6R XL D10N D6R STD D7R SERIES D7R LGP

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet