Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमअंडरकैरेजट्रैक कंपोनेंटट्रैक पिन585-5268: ट्रैक पिन
होमअंडरकैरेजट्रैक कंपोनेंटट्रैक पिन585-5268: ट्रैक पिन
585-5268: ट्रैक पिन

Cat® 251 मिलीमीटर लंबा, 47.68 मिलीमीटर डायमीटर, राइट हैंड ट्रैक लिंक के लिए ट्रैक पिन

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
585-5268: ट्रैक पिन
585-5268: ट्रैक पिन
585-5268: ट्रैक पिन
585-5268: ट्रैक पिन
585-5268: ट्रैक पिन

Cat® 251 मिलीमीटर लंबा, 47.68 मिलीमीटर डायमीटर, राइट हैंड ट्रैक लिंक के लिए ट्रैक पिन

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
वैकल्पिक पार्ट्स की तुलना करें
Overall Length (in)
Hole Depth (in)
Pin Inside Diameter (in)
विवरण
585-5268
यह पार्ट:
585-5268: ट्रैक पिन

9.882

0

0.717

Cat® 251 मिलीमीटर लंबा, 47.68 मिलीमीटर डायमीटर, राइट हैंड ट्रैक लिंक के लिए ट्रैक पिन

445-6543
यह पार्ट:
445-6543: 44.45 मिलीमीटर आउटर डायमीटर ट्रैक मास्टर पिन

9.894

0

0.709

Cat® Track Pin 48mm Outside Diameter, Master, Head Option, 251.3mm long

451-3702
यह पार्ट:
451-3702: ट्रैक पिन

1.877

9.881

9.882

Cat® 47.7 मिमी डायमीटर 251 मिमी लंबा जनरल ड्यूटी ट्रैक पिन

492-0231
यह पार्ट:
492-0231: ट्रैक पिन

1.87

9.9

9.882

जनरल ड्यूटी ग्रीस लुब्रिकेटेड ट्रैक (GLT) सिस्टम के लिए Cat® मास्टर ट्रैक पिन, लंबाई: 251 मिलीमीटर, डायमीटर: 47.6 मिलीमीटर

253-2740
यह पार्ट:
253-2740: 251 मिलीमीटर लंबा ट्रैक मास्टर पिन

9.882

8.839

0.689

Cat® 251 मिलीमीटर लंबा, 47.68 डायमीटर, अंडरकैरेज में ट्रैक लिंक के लिए ट्रैक मास्टर पिन

492-0230
यह पार्ट:
492-0230: ट्रैक पिन

1.88

9.88

9.882

अंडरकैरेज में Cat® 251 मिलीमीटर लंबी ट्रैक लिंक पिन

638-9965
यह पार्ट:
638-9965: ट्रैक पिन

1.882

9.882

0

Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long

कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें