Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमग्राउंड एंगेजिंग टूलबकेट कटिंग एज और एज प्रोटेक्शनबकेट कटिंग एज सेगमेंट4T-7139: कटिंग एज सेगमेंट राइट हैंड
होमग्राउंड एंगेजिंग टूलबकेट कटिंग एज और एज प्रोटेक्शनबकेट कटिंग एज सेगमेंट4T-7139: कटिंग एज सेगमेंट राइट हैंड
4T-7139: कटिंग एज सेगमेंट राइट हैंड

सेगमेंट एज प्रोटेक्शन 30mm

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
4T-7139: कटिंग एज सेगमेंट राइट हैंड
4T-7139: कटिंग एज सेगमेंट राइट हैंड
4T-7139: कटिंग एज सेगमेंट राइट हैंड
4T-7139: कटिंग एज सेगमेंट राइट हैंड
4T-7139: कटिंग एज सेगमेंट राइट हैंड
4T-7139: कटिंग एज सेगमेंट राइट हैंड

सेगमेंट एज प्रोटेक्शन 30mm

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
संबधित पार्ट्स
4K-0684: 1 1/4 इंच हार्ड वॉशर
4K-0684: 1 1/4 इंच हार्ड वॉशर

Cat® रॉक बकेट हार्ड वॉशर, ऊबड़-खाबड़ संचालन के दौरान स्थिरता और लंबे समय तक चलने हेतु बढ़ाने के लिए एक टिकाऊ स्पेसर या सुदृढीकरण तत्व के रूप में कार्य करता है

कीमतें जांचें
8T-9079: 1 1/4-7 थ्रेड 85 मिलीमीटर लंबा प्लो बोल्ट
8T-9079: 1 1/4-7 थ्रेड 85 मिलीमीटर लंबा प्लो बोल्ट

1 ¼” - 7 x 3 3/8” प्लो बोल्ट

कीमतें जांचें
2J-3506: 0.750" हेक्सागोनल नट
2J-3506: 0.750" हेक्सागोनल नट

Cat® 0.750" स्टील हेक्सागोनल फ़ुल नट

कीमतें जांचें
4K-0684
4K-0684: 1 1/4 इंच हार्ड वॉशर
कीमतें जांचें
8T-9079
8T-9079: 1 1/4-7 थ्रेड 85 मिलीमीटर लंबा प्लो बोल्ट
कीमतें जांचें
2J-3506
2J-3506: 0.750" हेक्सागोनल नट
कीमतें जांचें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें