Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
Rekisteröidy
Caterpillar
Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
AloitusAlavaunuTelaketjukomponentitTelalevyt670-3796: 3175mm pitkä telaketjunosturin telakenkätyyny
AloitusAlavaunuTelaketjukomponentitTelalevyt670-3796: 3175mm pitkä telaketjunosturin telakenkätyyny
670-3796: 3175mm pitkä telaketjunosturin telakenkätyyny

Cat® Track Pad Bolt & Nut Pin Retention Type, 508mm Track Pitch, 3175mm Track Pad Width, High Flotation Application

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
670-3796: 3175mm pitkä telaketjunosturin telakenkätyyny
670-3796: 3175mm pitkä telaketjunosturin telakenkätyyny
670-3796: 3175mm pitkä telaketjunosturin telakenkätyyny
670-3796: 3175mm pitkä telaketjunosturin telakenkätyyny
670-3796: 3175mm pitkä telaketjunosturin telakenkätyyny

Cat® Track Pad Bolt & Nut Pin Retention Type, 508mm Track Pitch, 3175mm Track Pad Width, High Flotation Application

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Vertaa vaihtoehtoisia osia
Track Pitch (in)
Roller Width (in)
Drive Lug Height (in)
Kuvaus
670-3796
Tämä osa:
670-3796: 3175mm pitkä telaketjunosturin telakenkätyyny

20,0

0,0

0

Cat® Track Pad Bolt & Nut Pin Retention Type, 508mm Track Pitch, 3175mm Track Pad Width, High Flotation Application

670-3797
Tämä osa:
670-3797: 3175mm pitkä telaketjunosturin telakenkätyyny

20,0

0,0

0

Cat® Track Pad Bolt & Nut Pin Retention Type, 508mm Track Pitch, 3175mm Track Pad Width, High Flotation Application

633-6827
Tämä osa:
633-6827: 125" leveä alavaunun telakengä

125,0

4 345,0

1,181, 2,559

Cat® Track Pad Bolt & Nut Pin Retention Type, 508mm Track Pitch, 3175mm Track Pad Width, Standard Application

535-9960
Tämä osa:
535-9960: SHOE-Telaketju R

0

10

20,0

Cat® Track Pad Bolt & Nut Pin Retention Type, 508mm Track Pitch, 3175mm Track Pad Width, High Flotation Application

535-9961
Tämä osa:
535-9961: SHOE-Telaketju L

0

10

20,0

Cat® Track Pad Bolt & Nut Pin Retention Type, 508mm Track Pitch, 3175mm Track Pad Width, High Flotation Application

AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu