AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHuolto614-9474: Pin-sarja - TLT LVR
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHuolto614-9474: Pin-sarja - TLT LVR
614-9474: Pin-sarja - TLT LVR

SISÄLTÄÄ TAPPIASETELMAN JA LAAKERIN SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT LAITTEET YKSITTÄISEN KALLISTUSVIVUN TAPIN VAIHTAMISEKSI KALLISTUSNIVELLIITÄNTÄÄN

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
614-9474: Pin-sarja - TLT LVR
614-9474: Pin-sarja - TLT LVR
614-9474: Pin-sarja - TLT LVR
614-9474: Pin-sarja - TLT LVR

SISÄLTÄÄ TAPPIASETELMAN JA LAAKERIN SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT LAITTEET YKSITTÄISEN KALLISTUSVIVUN TAPIN VAIHTAMISEKSI KALLISTUSNIVELLIITÄNTÄÄN

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

3G-8779: Holkkilaakeri (holkki)
3G-8779: Holkkilaakeri (holkki)Määrä: 1
5V-1508: Linkitystappi
5V-1508: LinkitystappiMäärä: 1
8T-5460: M20-2,5 x 40 mm kuusiokantainen pultti
8T-5460: M20-2,5 x 40 mm kuusiokantainen pulttiMäärä: 1
7K-9210: 82,55 mm sisähalkaisijan akselitapin tiiviste
7K-9210: 82,55 mm sisähalkaisijan akselitapin tiivisteMäärä: 2
574-0285: Välike, sisähalkaisija 20,50 mm
574-0285: Välike, sisähalkaisija 20,50 mmMäärä: 1
Näyttää 1 - 5 / 5
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 614-9474 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 614-9474

PYÖRÄKUORMAAJA

950L 950G II 950G 962H 962G 962G II 950H 950M Z 962L 962M Z

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu