AloitusOhjaamotOhjaamon näkyvyysIkkuna & lasi281-1154: 811,80 mm korkea takaturvalasi
AloitusOhjaamotOhjaamon näkyvyysIkkuna & lasi281-1154: 811,80 mm korkea takaturvalasi
281-1154: 811,80 mm korkea takaturvalasi

Cat® Takalasi

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
281-1154: 811,80 mm korkea takaturvalasi
281-1154: 811,80 mm korkea takaturvalasi
281-1154: 811,80 mm korkea takaturvalasi
281-1154: 811,80 mm korkea takaturvalasi
281-1154: 811,80 mm korkea takaturvalasi

Cat® Takalasi

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 281-1154 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pituus (mm): 788,3
Pituus (in): 31,04
Korkeus (mm): 811,8
Korkeus (in): 31,97
Paksuus (mm): 4,0
Paksuus (in): 0,16
Materiaali: Lasi
Leveys (mm): 4,0
Leveys (in): 0,1
Materiaalin kuvaus: Turvalasi
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 281-1154

PIENOISKOKOINEN HYDRAULINEN KAIVINKONE

303ECR 303E CR 303C CR 303.5E2 CR 305.5E2 CR 303.5C 303.5E2 305C CR 305D CR 303.5E 305.5D 303.5D 305.5E 304E2 CR 304E 305E 304C CR 304D CR 305E2 CR

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu