AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatMuut tiivisteet178-7360: Laakerin tiiviste, sisähalkaisija 84,2 mm
AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatMuut tiivisteet178-7360: Laakerin tiiviste, sisähalkaisija 84,2 mm
178-7360: Laakerin tiiviste, sisähalkaisija 84,2 mm

Cat® Etujousituksen rungossa käytetty muovinen laakerin tiiviste, sisähalkaisija 84,2 mm

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
178-7360: Laakerin tiiviste, sisähalkaisija 84,2 mm
178-7360: Laakerin tiiviste, sisähalkaisija 84,2 mm
178-7360: Laakerin tiiviste, sisähalkaisija 84,2 mm
178-7360: Laakerin tiiviste, sisähalkaisija 84,2 mm
178-7360: Laakerin tiiviste, sisähalkaisija 84,2 mm

Cat® Etujousituksen rungossa käytetty muovinen laakerin tiiviste, sisähalkaisija 84,2 mm

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 178-7360 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Ulkokehän halkaisija (in): 4,33
Ulkokehän halkaisija (mm): 110,0
Kokonaisleveys (in): 1,271
Kokonaisleveys (mm): 32,3
Ensisijainen tiivistysmateriaali: TPU (polyuretaani)
Tiivisteen tyyppi: V-rengas
Akselin halkaisija (in): 3,315
Akselin halkaisija (mm): 84,2
Material: Plastic Plastic
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 178-7360

NIVELLETTY KAATOLAVA-AUTO

730 725 730

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu