[Online only! | Limited time!] $10 off orders over $1000
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
AloitusSuodattimet & nesteetNesteetÖljytVaihteistoöljy161-1246: Cat® GO 85 W-140 (208 l)
AloitusSuodattimet & nesteetNesteetÖljytVaihteistoöljy161-1246: Cat® GO 85 W-140 (208 l)
161-1246: Cat® GO 85 W-140 (208 l)

Cat GO 85 W-140 (208 l)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
161-1246: Cat® GO 85 W-140 (208 l)
161-1246: Cat® GO 85 W-140 (208 l)

Cat GO 85 W-140 (208 l)

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 161-1246 kuvaus

Cat® GO™ Multi-Grade Gear Oil is engineered for extreme-pressure applications, delivering exceptional protection and performance under demanding conditions. Its superior thermal stability and oxidation resistance help minimize deposits and wear, extending component life.

Designed for versatility, Cat® GO reduces the need for multiple gear lubricants, streamlining maintenance operations. It offers excellent stability at high temperatures and outstanding low-temperature performance, ensuring smoother start-ups in cold environments.

Näytä enemmän
Osanumeron 161-1246 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
SAE: 85W-140
Täytetyt luokitukset: API GL-5
Lämpötila (°C): -10 ja +50
Lämpötila (°F): +14 ja 122
Tilavuustiedot (mm): 208,0
Tilavuusyksikkö (mm): Litra
Material: Oil Fluid
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu