AloitusRungot & Muut järjestelmien komponentitKevyet runkovalmisteetVaiheet149-4693: 3 mm paksu tikasaskelma
AloitusRungot & Muut järjestelmien komponentitKevyet runkovalmisteetVaiheet149-4693: 3 mm paksu tikasaskelma
149-4693: 3 mm paksu tikasaskelma

Cat® Askelmakokoonpano (tikkaat)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
149-4693: 3 mm paksu tikasaskelma
149-4693: 3 mm paksu tikasaskelma
149-4693: 3 mm paksu tikasaskelma
149-4693: 3 mm paksu tikasaskelma
149-4693: 3 mm paksu tikasaskelma

Cat® Askelmakokoonpano (tikkaat)

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 149-4693 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Korkeus (in): 1,5
Korkeus (mm): 38,0
Pituus (in): 14,96
Pituus (mm): 380,0
Materiaalin kuvaus: Teräs
Leveys (in): 4,8
Leveys (mm): 122,0
Material: Alloy Steel,Structural Steel,Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 149-4693

KAIVINKONE

320B S 320B N 320B L 345B II 345B L 325B L 320B 320C 330C 330B L 325C 345B

IT-KUORMAAJA

IT62G II IT62G IT38G IT38G II

PYÖRÄKUORMAAJA

972G II 938G II 950G II 938G 966G 950G 972G 962G 962G II 966G II

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu