Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚιτ πείρων σύνδεσης614-9486: Κιτ πείρου κάδου ανύψωσης
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚιτ πείρων σύνδεσης614-9486: Κιτ πείρου κάδου ανύψωσης
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

8T-4141: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M20-2,5 x 70 mm
8T-4141: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M20-2,5 x 70 mmΠοσότητα: 1
186-6319: Ροδέλα πάχους 1,6 mm
186-6319: Ροδέλα πάχους 1,6 mmΠοσότητα: 2
7X-7742: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 20,6 mm
7X-7742: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 20,6 mmΠοσότητα: 1
185-7220: Ρουλεμάν μανικιού εσωτερικής διαμέτρου 89,23 mm
185-7220: Ρουλεμάν μανικιού εσωτερικής διαμέτρου 89,23 mmΠοσότητα: 1
7K-9211: Ελαστικό παρέμβυσμα πείρου εσωτερικής διαμέτρου άξονα 88,90 mm
7K-9211: Ελαστικό παρέμβυσμα πείρου εσωτερικής διαμέτρου άξονα 88,90 mmΠοσότητα: 2
186-6320: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 90,5 mm
186-6320: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 90,5 mmΠοσότητα: 1
185-7219: Πείρος μοχλού κλίσης
185-7219: Πείρος μοχλού κλίσηςΠοσότητα: 1
201-1161: Αποστάτης Πάχους 33,6 mm
201-1161: Αποστάτης Πάχους 33,6 mmΠοσότητα: 1
Εμφανίζονται 1 έως 8 από 8
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 614-9486

Περιγραφή:
• Αυτό το κιτ (614-9486) παρέχει πείρο, κουζινέτο, αποστάτες και εξαρτήματα για τον έλεγχο συντήρησης και την επισκευή της σύνδεσης του κάδου με το βραχίονα ανύψωσης.

Χαρακτηριστικά:
• Τα κιτ μας έχουν σχεδιαστεί για ευκολία - προσυσκευασμένα, παραγγέλλονται με έναν μόνο κωδικό ανταλλακτικού και παραδίδονται σε ένα μόνο κουτί, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.

Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 614-9486

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 614-9486

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

980K 980G II 980H 980G

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε