StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen6S-6647: BOLZEN
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen6S-6647: BOLZEN
6S-6647: BOLZEN

Linkage Pin

Marke: Cat

Produktbilder
6S-6647: BOLZEN
6S-6647: BOLZEN

Linkage Pin

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 6S-6647

Maßeinheit

USMetrisch
Length (mm): 150,0
Length (in): 5,89
Pin Diameter (mm): 12,55
Pin Diameter (in): 0,494
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Pin Type: Headed Pin
Material: STEEL,Alloy Zinc,Carbon Steel
Plating: Zinc Plated
Pin Length (in): 5.886
Pin Length (mm): 149.5
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 6S-6647

RADSKIDDER

518 518C 528B 530B 508 528 120C FB518

RADDOZER

854 844 854K 844K

KOMPAKTRADLADER

910

KETTENHOLZRÜCKER

528 518 518 120C 125C

SCHÜRFZUG

637K 627 637 627K LRC 657 627K 637K 637K

RADLADER

993K 992D 992C 990K 992K 990 993

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt