StartseiteSchneidwerkzeugeHardware und Halterung für SchneidwerkzeugSchneidwerkzeugstifte4B-3057: Gabelbolzen mit 6,22 mm Durchmesser
StartseiteSchneidwerkzeugeHardware und Halterung für SchneidwerkzeugSchneidwerkzeugstifte4B-3057: Gabelbolzen mit 6,22 mm Durchmesser
4B-3057: Gabelbolzen mit 6,22 mm Durchmesser

Gabelkopfbolzen mit Querbohrung

Marke: Cat

Produktbilder
4B-3057: Gabelbolzen mit 6,22 mm Durchmesser
4B-3057: Gabelbolzen mit 6,22 mm Durchmesser

Gabelkopfbolzen mit Querbohrung

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 4B-3057

Maßeinheit

USMetrisch
Querbohrungen: 2,7
Beschichtung: Galvanisiertes Zink
Kopfdurchmesser (mm): 9,5
Kopfhöhe (mm): 2,2
Anmerkungen: Bolzendurchmesser: 6,22, Länge bis Querbohrung: 22,5, Wärmebehandlungsspezifikation: ja
Bolzenlänge - B ('): 26,5
Materialbeschreibung: Stahl – Bolzen und Passstifte
Pin Length (mm): 26.5
Pin Length (in): 1.043
Pin Diameter (mm): 6,22
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel
Pin Diameter (in): 0,245
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 4B-3057

KETTENSKIDDER

527

HECKBAGGER

931 D3

KETTENLADER

931C II 935C 951C 951B 935B 977H 941B 977K 939 933 931B 955H 931C 955K 941 935C II

ROHRVERLEGER

583R 571G 589 578 561B 561D 561C

RADDOZER

844 854 824C 854K 824 844K

INDUSTRIE-RADLADER

IT18F

AUFREISSER

8D 3 9 8 10 9D

INDUSTRIEMOTOR

D320A D342 D343 D398B D398 D353C D353E D353D D342C D379 D379B

RADLADER

918F 950B/950E 950B 950E 990K 994 990 993 992 993K 988B 992B 980C 992C 992K 966D 966E 994D

GASMOTOR

G398 G379A G353D G379

WINDE

528 518 53

RADSKIDDER

518 528 518C 528B 530B

GREIFER

120C 518 125C

AUSLEGER

120C

PLANIERRAUPE

4P D5C PATLGP 977A 8A 8S 825 3S 5A PAT 3P D5C PAT

KOMPAKTRADLADER

910G

KETTENDOZER

D5 D8K D8L D3C II D9L D9H D3C III D4C III D3B D3C D4C II D4B D5C III D4C D4D D5C D6C

MÜLLVERDICHTER

826C

BAGGER

225 235 215 245 245D 245B

SCHIFFSMOTOR

D353E D353C D353D D379A D379B D397D D375D D398A D398B

MOTORGRADER

120 12E 140

BODENVERDICHTER

825C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt