StartseiteLaufwerkKettenkomponentenKettendichtungen478-0306: Kettenglieddichtung
StartseiteLaufwerkKettenkomponentenKettendichtungen478-0306: Kettenglieddichtung
478-0306: Kettenglieddichtung

Cat® Track Seal Lip Type, 118.8mm Outside Diameter

Marke: Cat

Produktbilder
478-0306: Kettenglieddichtung
478-0306: Kettenglieddichtung
478-0306: Kettenglieddichtung
478-0306: Kettenglieddichtung
478-0306: Kettenglieddichtung

Cat® Track Seal Lip Type, 118.8mm Outside Diameter

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 478-0306

Maßeinheit

USMetrisch
Outside Diameter (in): 4,677
Outside Diameter (mm): 118,8
Seal Lip Diameter (mm): 111.5
Inside Diameter (mm): 98,4
Inside Diameter (in): 3,874
Seal Lip Diameter (in): 4.39
Seal Type: Lip
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 478-0306

HYDRAULIKBAGGER

6020 6020B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt