StartseiteLaufwerkKettenkomponentenKettendichtungen476-9354: Kettenglied-Axialring, 83,28 mm Innendurchmesser
StartseiteLaufwerkKettenkomponentenKettendichtungen476-9354: Kettenglied-Axialring, 83,28 mm Innendurchmesser
476-9354: Kettenglied-Axialring, 83,28 mm Innendurchmesser

Cat® Track Seal Washer Type, 95.3mm Outside Diameter

Marke: Cat

Produktbilder
476-9354: Kettenglied-Axialring, 83,28 mm Innendurchmesser
476-9354: Kettenglied-Axialring, 83,28 mm Innendurchmesser
476-9354: Kettenglied-Axialring, 83,28 mm Innendurchmesser
476-9354: Kettenglied-Axialring, 83,28 mm Innendurchmesser
476-9354: Kettenglied-Axialring, 83,28 mm Innendurchmesser

Cat® Track Seal Washer Type, 95.3mm Outside Diameter

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 476-9354

Maßeinheit

USMetrisch
Innendurchmesser (mm): 83,28
Außendurchmesser (mm): 95,3
Material-: Niedriglegierter Stahl,Öl-Flüssigkeit
Dichtungstyp: Unterlegscheibe
Outside Diameter (in): 3,752
Inside Diameter (in): 3,279
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 476-9354

EXPANDED MINING-PRODUKTE

6020 6020B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt