HjemJordgående redskaberSlidpladerBundplader622-2282: 50 mm boltmonteret bundpladesæt (antal 2)
HjemJordgående redskaberSlidpladerBundplader622-2282: 50 mm boltmonteret bundpladesæt (antal 2)
622-2282: 50 mm boltmonteret bundpladesæt (antal 2)

Mærke: Cat

fallback-image
622-2282: 50 mm boltmonteret bundpladesæt (antal 2)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Medfølgende varer

Der er ingen tilgængelige resultater.

3K-9770: MØTRIK
3K-9770: MØTRIKAntal: 14
4K-0684: 1 1/4 in hård vaskemaskine
4K-0684: 1 1/4 in hård vaskemaskineAntal: 14
135-9668: Bundplade til påboltning
135-9668: Bundplade til påboltningAntal: 2
3R-2299: 1 1/4"-7 x 3" sekskantbolt
3R-2299: 1 1/4"-7 x 3" sekskantboltAntal: 14
Viser 1 til 4 af 4
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 622-2282

Vi arbejder stadig på at tilføje en beskrivelse for denne reservedel.

Specifikationer for reservedelsnummer 622-2282

Måleenheder

USMetrisk
Attachment Method: Bolt-on
Thickness (in): 1,969
Quantity: 2
Thickness (mm): 50,0
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 622-2282

LARVEBÅNDSDOZER

D10N D10R D10T2 D10T

HJULDOZER

824G II 824H 824G 834H 824 834 834K 824K

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet