HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætVedligeholdelse614-9473: Stiftsæt – styrecylinder til bagramme
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætVedligeholdelse614-9473: Stiftsæt – styrecylinder til bagramme
614-9473: Stiftsæt – styrecylinder til bagramme

SÆTTET LEVERER EN STIFTENHED OG LEJE SAMMEN MED RELATERET HARDWARE TIL UDSKIFTNING AF EN ENKELT STYRECYLINDERSTIFT VED FORBINDELSEN TIL BAGRAMMEN

Mærke: Cat

Produktbilleder
614-9473: Stiftsæt – styrecylinder til bagramme
614-9473: Stiftsæt – styrecylinder til bagramme
614-9473: Stiftsæt – styrecylinder til bagramme
614-9473: Stiftsæt – styrecylinder til bagramme

SÆTTET LEVERER EN STIFTENHED OG LEJE SAMMEN MED RELATERET HARDWARE TIL UDSKIFTNING AF EN ENKELT STYRECYLINDERSTIFT VED FORBINDELSEN TIL BAGRAMMEN

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

5J-1446: Lejejustering
5J-1446: LejejusteringAntal: 1
371-8836: Stift til styrecylinder
371-8836: Stift til styrecylinderAntal: 1
139-1994: Afstandsstykke til styrecylinder med indvendig diameter på 57,66 mm
139-1994: Afstandsstykke til styrecylinder med indvendig diameter på 57,66 mmAntal: 1
1J-6472: Holdering med en rillediameter på 95,91 mm
1J-6472: Holdering med en rillediameter på 95,91 mmAntal: 2
9R-8760: 4 mm tyk monterings remanent tykplade
9R-8760: 4 mm tyk monterings remanent tykpladeAntal: 1
8T-4908: M8X1,25 gevind sekskantet hovedbolt
8T-4908: M8X1,25 gevind sekskantet hovedboltAntal: 1
7D-0734: 16,66 mm indvendig diameter skive
7D-0734: 16,66 mm indvendig diameter skiveAntal: 1
4T-3658: 13 mm tykt styrecylinderrør
4T-3658: 13 mm tykt styrecylinderrørAntal: 1
8T-4779: M16X2 gevind unbrakohovedbolt
8T-4779: M16X2 gevind unbrakohovedboltAntal: 1
8T-4224: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mm
8T-4224: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mmAntal: 1
Viser 1 til 10 af 10
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 614-9473

Praktisk løsning til reparation af koblingspinde. Alle de dele, der er nødvendige for fuldt ud at opdatere en stiftsamling på ét sted ad gangen! Dele inkluderer forbindelsesstift, lejer/bøsninger og hardware (bolte, skiver, mellemlæg, afstandsstykker osv.) Dette sæt indeholder kun dele til ét tapleje. Der kræves flere sæt, hvis både højre og venstre side udskiftes. Se venligst specifik maskine/præfikskompatibilitet nedenfor. Beskrivelse: Cat-stifter til maskinforbindelsesled understøtter roterende bevægelse mellem maskinrammer, forbindelsesled og arbejdsredskaber. De findes overalt, hvor rotation skal forekomme mellem to strukturer. Originale Cat stifter og ærmelejer er specielt designet til at fungere som et system til at levere den ydeevne, du forventer. Caterpillar designingeniører matcher den rigtige kombination af dimensioner, materialer, varmebehandling, overfladebehandling og finish til hver del, så de kan arbejde og slides effektivt med alle de andre tilstødende og afhængige dele. Egenskaber: Cat forbindelsesstifter er bearbejdet af stålstang af høj kvalitet og hærdet for enestående styrke og slidlevetid. De fungerer som en del af stiftledssystemet til din specifikke Cat-maskine og er testet og bevist i verdens mest krævende applikationer. Overfladehårdheden, finish og belægning er valgt for optimal funktion med glidelejet. De resulterer i lavere samlede omkostninger, enestående levetid for styrke og udmattelse, overlegen modstandsdygtighed over for slibende slid og enestående beskyttelse mod stiftgaffel, selv under forhold med høj belastning.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 614-9473

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 614-9473

HJULLÆSSER

980K 980G II 980H 980G

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet