HjemRedskaberSkovle – lille hjullæsser568-9164: 6.9 m3 (9.0 yd3), Pin On, Base Edge
HjemRedskaberSkovle – lille hjullæsser568-9164: 6.9 m3 (9.0 yd3), Pin On, Base Edge
568-9164: 6.9 m3 (9.0 yd3), Pin On, Base Edge

Woodchip buckets are built for high-volume loading of woodchips.

Mærke: Cat

Produktbilleder
568-9164: 6.9 m3 (9.0 yd3), Pin On, Base Edge
568-9164: 6.9 m3 (9.0 yd3), Pin On, Base Edge
568-9164: 6.9 m3 (9.0 yd3), Pin On, Base Edge
568-9164: 6.9 m3 (9.0 yd3), Pin On, Base Edge
568-9164: 6.9 m3 (9.0 yd3), Pin On, Base Edge
568-9164: 6.9 m3 (9.0 yd3), Pin On, Base Edge
568-9164: 6.9 m3 (9.0 yd3), Pin On, Base Edge
568-9164: 6.9 m3 (9.0 yd3), Pin On, Base Edge

Woodchip buckets are built for high-volume loading of woodchips.

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 568-9164

Woodchip Buckets for Cat® Wheel Loaders are available for forestry and millyard applications for production loading of woodchips and yard clean-up.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 568-9164

Måleenheder

USMetrisk
Width: 3381 mm
Width: 133.1 in
Height: 64.6 in
Height: 1640 mm
Weight: 4277 lb
Weight: 1940 kg
Length: 1889 mm
Length: 74.4 in
Capacity: 6.9 m³
Capacity: 9 yd³
Base Edge Thickness: 1 in
Base Edge Thickness: 25 mm
Cutting Edge Thickness: 25 mm
Cutting Edge Thickness: 1 in
Interface Type: Pin On
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 568-9164

HJULLÆSSER

938M

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet