HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe552-3137: O-ring
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe552-3137: O-ring
552-3137: O-ring

Cat® FKM O-ring, 33,701 in indvendig diameter x 34,12 in udvendig diameter

Mærke: Cat

Produktbilleder
552-3137: O-ring
552-3137: O-ring
552-3137: O-ring
552-3137: O-ring
552-3137: O-ring

Cat® FKM O-ring, 33,701 in indvendig diameter x 34,12 in udvendig diameter

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 552-3137

Måleenheder

USMetrisk
Tværsnitsdiameter (mm): 5,33
Tværsnitsdiameter (tommer): 0,21
Indvendig diameter (mm): 856,0
Indvendig diameter (tommer): 33,701
Materiale: FKM,Fluoroelastomergummi (FKM)
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 552-3137

DUMPER

777G 777E 777

LASTVOGN

777D 777G 777F

TRAKTOR

776D

STENBRUDSLASTVOGN

777E

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet