HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe494-1786: PAKNING-O-RING
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe494-1786: PAKNING-O-RING
494-1786: PAKNING-O-RING

O-Ring

Mærke: Cat

Produktbilleder
494-1786: PAKNING-O-RING
494-1786: PAKNING-O-RING
494-1786: PAKNING-O-RING
494-1786: PAKNING-O-RING
494-1786: PAKNING-O-RING

O-Ring

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 494-1786

Description:
O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

Attributes:
Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 494-1786

Måleenheder

USMetrisk
Cross Section Diameter (mm): 6,0
Cross Section Diameter (in): 0,236
Inside Diameter (mm): 181,0
Inside Diameter (in): 7,126
Materiale: Gummi
Material Hardness: 60A
Polymer: CR (Chloroprene)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 494-1786

HYDRAULISK SKOVL

6030 6040

SKOVL

6040

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet