Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemDrivlinjeConvertere og komponenterConverterkomponenter420-1876: 10 mm tykt målerdæksel til converter
HjemDrivlinjeConvertere og komponenterConverterkomponenter420-1876: 10 mm tykt målerdæksel til converter
420-1876: 10 mm tykt målerdæksel til converter

Cat® Sight Gauge Cover

Mærke: Cat

Produktbilleder
420-1876: 10 mm tykt målerdæksel til converter
420-1876: 10 mm tykt målerdæksel til converter
420-1876: 10 mm tykt målerdæksel til converter
420-1876: 10 mm tykt målerdæksel til converter
420-1876: 10 mm tykt målerdæksel til converter

Cat® Sight Gauge Cover

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 420-1876

Måleenheder

USMetrisk
Material Description: Steel
Length (mm): 206,5
Width (mm): 86,0
Thickness (mm): 10,0
Length (in): 8,13
Width (in): 3,38
Thickness (in): 0,39
Material: Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 420-1876

ROTERENDE SKÆREHOVED

RC20

DUMPER

793 777G 777E 777 785 793F

GENERATORAGGREGAT

G3520K 3516E G3520

LASTVOGN

785G 785 777G 793F XQ

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet