Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHnací ústrojíMěniče točivého momentu a jejich komponentyKomponenty měniče točivého momentu501-4835: Uzávěr – převodovka
DomůHnací ústrojíMěniče točivého momentu a jejich komponentyKomponenty měniče točivého momentu501-4835: Uzávěr – převodovka
501-4835: Uzávěr – převodovka

Uzávěr převodovky Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
501-4835: Uzávěr – převodovka
501-4835: Uzávěr – převodovka
501-4835: Uzávěr – převodovka
501-4835: Uzávěr – převodovka
501-4835: Uzávěr – převodovka

Uzávěr převodovky Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 501-4835

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Průměr (mm): 101,6
Výška (mm): 57,6
Délka (mm): 220,8
Průměr (in): 4,0
Výška (in): 2,26
Délka (in): 8,69
Material: Alloy Aluminum,Boron Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 501-4835

NÁKLADNÍ VOZIDLO

797F 793F 793F CMD 797B 793F XQ

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

793 793F

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno