DomůPracovní nástrojeŘezné břity a koncové bity radlicŘezné břity radlice4T-2921: Řezný břit
DomůPracovní nástrojeŘezné břity a koncové bity radlicŘezné břity radlice4T-2921: Řezný břit
4T-2921: Řezný břit

Řezný břit D7 19 mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
4T-2921: Řezný břit
4T-2921: Řezný břit
4T-2921: Řezný břit
4T-2921: Řezný břit
4T-2921: Řezný břit

Řezný břit D7 19 mm

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 4T-2921

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Hole Spacing (in): 6,0
Thickness (mm): 19,0
Overall Length (mm): 1 062,4
End 2 Hole Offset (mm): 74,0
Width (in): 10,0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 41,827
End 2 Hole Offset (in): 2,913
Width (mm): 254,0
End 1 Hole Offset (in): 2,913
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 7
End 1 Hole Offset (mm): 74,0
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 4T-2921

PÁSOVÝ DOZER

D7G2 D7G

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno