Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমক্যাবক্যাব ইন্টেরিয়রক্যাব ফ্লোরম্যাট586-3377: 137.185mm ভিতরের ব্যাস সিলিন্ডার ব্লক লাইনার
হোমক্যাবক্যাব ইন্টেরিয়রক্যাব ফ্লোরম্যাট586-3377: 137.185mm ভিতরের ব্যাস সিলিন্ডার ব্লক লাইনার
586-3377: 137.185mm ভিতরের ব্যাস সিলিন্ডার ব্লক লাইনার

Cat® 137.185mm ভিতরের ব্যাস ইঞ্জিন সিলিন্ডার ব্লক লাইনার

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
586-3377: 137.185mm ভিতরের ব্যাস সিলিন্ডার ব্লক লাইনার
586-3377: 137.185mm ভিতরের ব্যাস সিলিন্ডার ব্লক লাইনার
586-3377: 137.185mm ভিতরের ব্যাস সিলিন্ডার ব্লক লাইনার
586-3377: 137.185mm ভিতরের ব্যাস সিলিন্ডার ব্লক লাইনার
586-3377: 137.185mm ভিতরের ব্যাস সিলিন্ডার ব্লক লাইনার

Cat® 137.185mm ভিতরের ব্যাস ইঞ্জিন সিলিন্ডার ব্লক লাইনার

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 586-3377 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন যোগ করার জন্য কাজ করছি।

পার্ট নম্বর 586-3377 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

রোটারি/ট্র্যাক ড্রিলস

MD6290

রোটারি ড্রিল

MD6250

পাওয়ার মডিউল

PM3412

সম্প্রসারিত খনির পণ্য

LD350

রোটারি মিক্সার

RM500B

মেরিন ইঞ্জিন

3408B 3408C 3412C 3412E 3412 3408

শিল্প ইঞ্জিন

C27 3408E 3408B 3408C 3412 3412E 3412C CG137-08 C15

ইঞ্জিন - মেশিন

C27 3208 3408

রাস্তা পুনরুদ্ধারকারী

RM500B RM500

হুইল ট্র্যাক্টর

633E II 651B 631D 631E 631G 623G 657E 657B 633D 657G 621G 639D 627G 637G 637D 637E

পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিন

3412E C15 C27

জেনারেটর সেট

DE600SGC D1000 3508B C27 3412C D450GC G3412 D800 D500GC C15 GEN SE DE605GC 3412 DE500SGC CG137-12 G3412C DE715GC C18 C15 C15 I6 3408C CG137-08 DE660GC

SPL EXCAVATOR BASED SOLN

OEM-PM

ট্রাক

773G LRC 770G 773D 773G 773F 773G OEM 775G 775F 775E 775G OEM 770 775G LRC 770G OEM 769D 769C

ল্যান্ডফিল কম্প্যাক্টর

836 826 826G II 826G 826H 826K

হাইওয়ে ট্রাক বন্ধ

770 775 773

ভূগর্ভস্থ শিল্প ট্রাক

AD55B AD60 AD63 AD30

ঠান্ডা প্ল্যানার

PR-1000 PR-450C PR-1000C PM-565 PM-565B

পেট্রোলিয়াম প্যাকেজ

TH48-E80

ইজেক্টর ট্রাক

740B 740

মোবাইল হাইড্র পাওয়ার ইউনিট

365C L

লোড হোল ডাম্প

R2900 R3000H R2900G R2900 XE

জলবাহী বেলচা

6015 6030 6030 T4 6030 T2 6015B

পাইপলেয়ার

587T 583T 589 PL83 PL87

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

657

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

D10R

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D10 D9 GC D6T D8 D8T D8R D10T2 D9R D10R D10T

গ্যাস ইঞ্জিন

CG137-08 CG137-12 G3412 G3408C G3408B G3408

কোয়ারি ট্রাক

773E 771D 771C 770G

লোকোমোটিভ ইঞ্জিন

C27

হুইল লোডার

988F II 986 988GC 986H 986K 990 988B 988F 990K 990H 980H 980G 990 II

মাটির কম্প্যাক্টর

825 825H 825K

আর্টিকুলেটেড ট্রাক

740B 740 GC 740 735C 735

জেনারেটর

SR500 XQP500 SR4 SR5 SR4B

ইঞ্জিন

C15 G3408C G3408 C27 INDUSTRIAL G3412C

খননকারী

374F L 374D L 374F 374 365C

চাকা স্ক্র্যাপার

657G 657E

ট্রাক ইঞ্জিন

C-15 3408B 3408 C15

জেন সেট ইঞ্জিন

3408B 3408C G3412C 3412 POWER SYS 3412C C15 GEN SE DE800S 3408

মোটর গ্রেডার

24

পুনরুদ্ধারকারী মিক্সার

RM500B RM-500

হুইল ডোজার

844 834B 824H 824G 824K 824 824G II 844H 844K

পেট্রোলিয়াম জেন সেট

C27 C15

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে