এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমআন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানট্র্যাক শু310-5839: শু ট্র্যাক
হোমআন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানট্র্যাক শু310-5839: শু ট্র্যাক
বিকল্প পার্টসের তুলনা
শু এর প্রস্থ (in)
Bolt Hole Diameter (in)
Plate Thickness (in)
বর্ণনা
310-5839
এই পার্ট:
310-5839: শু ট্র্যাক

36.024

1.404

0.965

ট্র্যাক শু (এক্সট্রিম সার্ভিস, সিঙ্গেল গ্রাউজার, ট্রৈপেজোইডা‌)

589-2481
এই পার্ট:
589-2481: 915mm ওয়াইড ট্র্যাক শু

36.024

1.404

1.043

Cat® 915mm ওয়াইড, 915 গ্রাউজার ট্র্যাক শু উন্নত ট্র্যাকশন, স্থিতি ও আন্ডারক্যারেজের জন্য সাপোর্ট সরবরাহ করে

310-5827
এই পার্ট:
310-5827: ট্র্যাক শু

36.024

1.404

0.965

ট্র্যাক শু (এক্সট্রিম সার্ভিস, সিঙ্গেল গ্রাউজার, ক্লিপড)

602-6492
এই পার্ট:
602-6492: শু-ট্র্যাক

36.024

1.404

1.043

Cat® Track Shoe Single Grouser, 915mm Wide, Regular Joint, SES, ARM

সম্পর্কিত পার্টস
367-8463: 2 জয়েন্ট ট্র্যাক শু
367-8463: 2 জয়েন্ট ট্র্যাক শু

Cat® 710 mm লম্বা ট্রাক শু-কে আন্ডারক্যারেজের জন্য ট্র্যাক সিস্টেমের জন্য সংযোগের পৃষ্ঠ ও ট্র্যাকশন সরবরাহ করে

মূল্য চেক করুন
589-2480: ট্র্যাক শু
589-2480: ট্র্যাক শু

Cat® 810mm ওয়াইড, 810 গ্রাউজার ট্র্যাক শু আন্ডারক্যারেজের জন্য উন্নত ট্র্যাকশন, স্থায়িত্ব ও সাপোর্ট প্রদান করে

মূল্য চেক করুন
599-9614: হেভি ডিউটি ট্র্যাক শু
599-9614: হেভি ডিউটি ট্র্যাক শু

Cat® ট্র্যাক লিঙ্কের জন্য ট্র্যাক জুতা

মূল্য চেক করুন
310-5831: শু ট্র্যাক
310-5831: শু ট্র্যাক

ট্র্যাক শু (এক্সট্রিম সার্ভিস, সিঙ্গেল গ্রাউজার, ঘর্ষণ প্রতিরোধী উপাদান)

মূল্য চেক করুন
310-5823: ট্র্যাক শু
310-5823: ট্র্যাক শু

Cat® এক্সট্রিম সার্ভিস সিল করা এবং লুব্রিকেট যুক্ত গ্রাউজার ট্র্যাকের জন্য 710 mm ওয়াইড ট্র্যাক শু

মূল্য চেক করুন
310-5829: ট্র্যাক শু
310-5829: ট্র্যাক শু

ট্র্যাক শু (এক্সট্রিম সার্ভিস, সিঙ্গেল গ্রাউজার, ঘর্ষণ প্রতিরোধী উপাদান)

মূল্য চেক করুন
582-7736: 710mm ওয়াইড ট্র্যাক শু
582-7736: 710mm ওয়াইড ট্র্যাক শু

Cat® 710mm ওয়াইড 710 গ্রুজার ট্র্যাক শু আন্ডারকারেজের জন্য বর্ধিত ট্র্যাকশন, স্থায়িত্ব ও সাহায্য প্রদান করে

মূল্য চেক করুন
393-6356: ট্র্যাক শু
393-6356: ট্র্যাক শু

ট্র্যাক শু (সুপার এক্সট্রিম সার্ভিস, সিঙ্গেল গ্রাউজার, ট্র্যাপিজয়েডাল)

মূল্য চেক করুন
599-9608: ট্র্যাক শু
599-9608: ট্র্যাক শু

Cat® 710mm ওয়াইড 710 গ্রুজার ট্র্যাক শু আন্ডারকারেজের জন্য বর্ধিত ট্র্যাকশন, স্থায়িত্ব ও সাহায্য প্রদান করে

মূল্য চেক করুন
599-9607: 710mm ওয়াইড ট্র্যাক শু
599-9607: 710mm ওয়াইড ট্র্যাক শু

Cat® 710mm ওয়াইড 710 গ্রুজার ট্র্যাক শু আন্ডারকারেজের জন্য বর্ধিত ট্র্যাকশন, স্থায়িত্ব ও সাহায্য প্রদান করে

মূল্য চেক করুন
599-9610: 710mm ওয়াইড ট্র্যাক শু
599-9610: 710mm ওয়াইড ট্র্যাক শু

Cat® 710mm ওয়াইড 710 গ্রুজার ট্র্যাক শু আন্ডারকারেজের জন্য বর্ধিত ট্র্যাকশন, স্থায়িত্ব ও সাহায্য প্রদান করে

মূল্য চেক করুন
599-9616: 810mm ওয়াইড ট্র্যাক শু
599-9616: 810mm ওয়াইড ট্র্যাক শু

Cat® 810mm ওয়াইড, 810 গ্রাউজার ট্র্যাক শু আন্ডারক্যারেজের জন্য উন্নত ট্র্যাকশন, স্থায়িত্ব ও সাপোর্ট প্রদান করে

মূল্য চেক করুন
393-6360: শু-ট্র্যাক
393-6360: শু-ট্র্যাক

ট্র্যাক শু (এক্সট্রিম সার্ভিস, সিঙ্গেল গ্রাউজার, ট্র্যাপিজয়েডাল)

মূল্য চেক করুন
310-5825: শু ট্র্যাক
310-5825: শু ট্র্যাক

ট্র্যাক শু (এক্সট্রিম সার্ভিস, সিঙ্গেল গ্রাউজার)

মূল্য চেক করুন
367-8463
367-8463: 2 জয়েন্ট ট্র্যাক শু
মূল্য চেক করুন
589-2480
589-2480: ট্র্যাক শু
মূল্য চেক করুন
599-9614
599-9614: হেভি ডিউটি ট্র্যাক শু
মূল্য চেক করুন
310-5831
310-5831: শু ট্র্যাক
মূল্য চেক করুন
310-5823
310-5823: ট্র্যাক শু
মূল্য চেক করুন
310-5829
310-5829: ট্র্যাক শু
মূল্য চেক করুন
582-7736
582-7736: 710mm ওয়াইড ট্র্যাক শু
মূল্য চেক করুন
393-6356
393-6356: ট্র্যাক শু
মূল্য চেক করুন
599-9608
599-9608: ট্র্যাক শু
মূল্য চেক করুন
599-9607
599-9607: 710mm ওয়াইড ট্র্যাক শু
মূল্য চেক করুন
599-9610
599-9610: 710mm ওয়াইড ট্র্যাক শু
মূল্য চেক করুন
599-9616
599-9616: 810mm ওয়াইড ট্র্যাক শু
মূল্য চেক করুন
393-6360
393-6360: শু-ট্র্যাক
মূল্য চেক করুন
310-5825
310-5825: শু ট্র্যাক
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে